Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"9A000010","name":"PRMS spring 150","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Фактическое изделие может отличаться
PRMS spring 150
Номер артикула: 9A000010
Spring with spring constant 150 N/mm for mounting in PROB mdf
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
Размер по высоте | 60 mm |
Размер по ширине | 31.1 mm |
Вес нетто | 132 g |
Вес брутто | 133 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 73202081 |
UNSPSC 25 | 23101519 |
EAN-код | 4046548087727 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27389102 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC003015 |
Объем | 0.054 |