text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

S1PN 200-240VAC 2c/o

Номер артикула: 890200
GTIN: 4046548006933
Реле мониторинга последовательности фаз для обнаруженияпоследовательности фаз, сбоя фаз, асимметрии трехфазного питания, измеряемое напряжение = напряжение питания, 2 переключающих контакта, ширина 22,5 мм, UB = 220 -240 В пер. тока.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Реле мониторинга последовательности фаз для обнаруженияпоследовательности фаз, сбоя фаз, асимметрии трехфазного питания, измеряемое напряжение = напряжение питания, 2 переключающих контакта, ширина 22,5 мм, UB = 220 -240 В пер. тока.

Подтверждено CE  
CCC  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
 
Напряжение питания (V) 200 - 240  V
Тип питающего напряжения U1 Переменный ток  
потребляемая мощность AC 8  VA
Макс. размыкатель устройства Макс. попереч.сеч. проводника  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Материал релейных контактов AgCdO  
Доп. парам. контактов реле + 3,0 мкм Au  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -15 - 55  °C
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 50082-2  
EN 50081-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP40  
Тип защиты клемм
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса ПФО UL 94 V0  
Материал корпуса лиц. панели ABS UL 94 V0  
Материал верхней части кожуха PPO UL 94 V0  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы Постоянная  
Сечение провод., гибк. AWG 24–10 AWG  
Размер по высоте 87  mm
Размер по ширине 22.5  mm
Размер по глубине 121  mm
Вес нетто 125  g
Вес брутто 135  g
 
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27210127  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001441  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548006933  
Объем 0.294  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1