Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"402281","name":"PIT m3 key2 mode 1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT m3 key2 mode 1
Номер артикула: 402281
GTIN: 4046548084559
Ключ с транспондером PITmode для электронного
переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм,
права доступа к режиму OM1.
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA TÜV |
| Принцип датчика | Приемопередатчик |
| Кодирование приемопередатчика | 0x1111 (PILZ) |
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура | -20 - 60 °C |
механические данные
| Размер по высоте | 8.6 mm |
| Размер по ширине | 35 mm |
| Размер по глубине | 60.2 mm |
| Вес нетто | 9 g |
| Вес брутто | 10 g |
ответчик
| Ист. пит. приемопередатчика | Пассивный (без аккумулятора) |
| Рабочая частота | 125 кГц |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371292 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548084559 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |