text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT es Set3s-5

Номер артикула: 400436
GTIN: 4046548071504
PITestop, комплект кнопка аварийного останова/группа контактов,состоящий из кнопки аварийного останова с подсветкой, с символом E-STOP и логотипом и группы контактов с мониторингом, 2 НЗ, свинтовыми клеммами.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

PITestop, комплект кнопка аварийного останова/группа контактов,состоящий из кнопки аварийного останова с подсветкой, с символом E-STOP и логотипом и группы контактов с мониторингом, 2 НЗ, свинтовыми клеммами.

Подтверждено CE  
UKCA  
EAC (евраз.)  
TÜV  
Самоконтроль да  
Лампа LED  
Цвет лампы желтый  
 
Напряжение питания (V) 12 - 30  V
Тип питающего напряжения U1 Переменный/постоянный ток  
Мин. ток на контакте 1  mA
Станд. возм. коммут., E-STOP EN 60947-5-1  
Материал контактов, E-STOP AgNi  
Окружающая температура -25 - 55  °C
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP65  
Монтажное положение любое  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Размер по высоте 100  mm
Размер по ширине 55  mm
Диаметр 55  mm
Вес нетто 83  g
Вес брутто 96  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371244  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071504  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1