Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"402305","name":"PIT m3.2p screw terminal set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT m3.2p screw terminal set
Номер артикула: 402305
Набор разъемов PITmode для электронного переключателя выбора режимаработы PITm3.2p.
В комплект входят шина гнездового разъема с 1 5-контактным и 113-контактным разъемами в
пружинном исполнении. Прямой... Больше
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
Набор разъемов PITmode для электронного переключателя выбора режимаработы PITm3.2p. В комплект входят шина гнездового разъема с 1 5-контактным и 113-контактным разъемами в пружинном исполнении. Прямой кабельный вывод.
Общие данные
Подтверждено | CE |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | 0 - 55 °C |
механические данные
Вес нетто | 14 g |
Вес брутто | 16 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN-код | 4046548077919 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27379213 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Объем | 0 |