Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"Z9000013","name":"RevPi DI","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
Фактическое изделие может отличаться
RevPi DI
Номер артикула: Z9000013
Цифровой модуль расширения DI для базового модуля RevPi Core/RevPi
Core 3, размеры корпуса (В x Ш x Г): 96 x 22,5 x 110,5 мм, тип защиты:
IP 20, количество цифровых входов: 16.
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
UKCA Внесено в перечень cULus |
технические данные
механические данные
Размер по высоте | 96 mm |
Размер по ширине | 22.5 mm |
Размер по глубине | 110.5 mm |
Вес нетто | 100 g |
Вес брутто | 130 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548093261 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242290 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001422 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Перемычка для PiBridge для подключения отдельных модулей Revolution
Pi. Универсальная, подходит для всех базовых модулей и
модулей расширения Revolution Pi.