Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"772143","name":"PNOZ m EF 4DI4DOR","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ m EF 4DI4DOR
Номер артикула: 772143
GTIN: 4046548069631
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения,
4 безопасных цифровых входов, 4 безопасных релейных выхода.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Области применения | Fail-safe |
технические данные
электрические данные
| Назначение UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Источник внутр. напряжения | über Basisgerät |
| Тип напряжения UINT1 | DC |
| Допустимые нагрузки |
ohmsch
induktiv |
Входы
| Число цифровых входов | 4 |
| Напр. U по EN 61131-2, тип 1 | 24 V DC |
| Вход с развязкой потенциалов | nein |
Релейные выходы
| Число выходов реле | 4 |
| Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 250 |
| Max. current AC1 safety cont. | 6 |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 |
| Max. current DC1 safety cont. | 6 |
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 |
| Max. current AC15 safety cont. | 3 |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 |
| Защ. конт.: пер. ток по UL | 240 V AC G.U. Resistive |
| Пилотный режим R300 по UL | 24 V DC |
| Материал релейных контактов | AgCuNi |
| Доп. парам. контактов реле | + 0,2 µm Au |
| Разв. потенц., релейные выходы | ja |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | 0 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Конденсация допустима? | unzulässig |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 m |
| ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | IP54 |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм | IP20 |
Потенциальное разделение
| Развязка потенциалов 1 между | RL-Ausgang und Systemspannung |
| Тип развязки потенциалов 1 | sichere Trennung |
механические данные
| Монтажное положение | waager. auf Hutschiene |
| Размеры рейки DIN |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Нижняя часть материала корпуса | PC |
| Материал корпуса лиц. панели | ПК |
| Материал верхней части кожуха | PC |
| Соединительная клемма |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Тип клеммы | steckbar |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24 - 12 AWG |
| Размер по высоте | 101.4 |
| Размер по ширине | 22.5 |
| Размер по глубине | 120 |
| Вес нетто | 190 |
| Вес брутто | 205 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 1317-36-8 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242204 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069631 |
| Объем | 0.373 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Необходимые принадлежности
Дополнительные принадлежности
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Левосторонний разъем для подключения модулей к
базовому блоку PNOZmulti, желтый/черный (10 шт.).
Альтернатива
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения,
8 безопасных входов, 2 безопасных двухполюсных полупроводниковых выхода.
Подходит для
PNOZ m B0
772100
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, базовыйблок,
расширяемый, 20 безопасных цифровых входов, 4 безопасныхполупроводниковых выхода.
PNOZ m B1
772101
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2,базовый
блок,
расширяемый, интерфейс Ethernet с коммутатором, память USB 2.0.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульпромышленной сети,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения,
безопасное подключение 2 конфигурируемых безопасных компактныхконтроллеров
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения,
безопасные децентрализованные модули ввода-вывода.