Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"4105417","name":"PMCtendo DD4.10/112/230-480V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMCtendo DD4.10/112/230-480V
Номер артикула: 4105417
GTIN: 4046548032642
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral
brake resistor.
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
| Назначение U1 | Питание сети |
| Напряжение питания (V) | 230 - 480 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Переменный ток |
| Назначение U2 | Питание |
| Питающее напряжение 2 (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
Секция питания
| Peak current for 5 s | 20 A |
Аналоговые входы
| Число аналоговых входов | 2 |
| Тип аналоговых входов | Напряжение |
| Разрешение аналоговых входов |
14
Bit 12 Bit |
Входы
| Число цифровых входов | 4 |
| Напр. U по EN 61131-2, тип 1 | 24 V DC |
Аналоговые выходы
| Число аналоговых выходов | 2 |
| Тип аналоговых выходов | Напряжение |
| Разрешение, аналоговые выходы | 10 Bit |
CANopen интерфейс
| Число интерфейсов CANopen | 1 |
Последовательный интерфейс
| Число интерфейсов RS-232 | 1 |
механические данные
| Размер по высоте | 325 mm |
| Размер по ширине | 70 mm |
| Размер по глубине | 265 mm |
| Вес нетто | 4000 g |
| Вес брутто | 5100 g |
Данные по окружающей среде
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27023101 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548032642 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |