Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8176380","name":"Brake resistor 600W/66R/T/U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Фактическое изделие может отличаться
Brake resistor 600W/66R/T/U
Номер артикула: 8176380
suitable for the PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 400x65-66
Performance at 40? C/100 % ED: 600 W Resistance value: 66 OHM
Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.
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
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85333900 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN-код | 4046548065336 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27023291 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002025 |
Объем | 0 |