Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8C000176","name":"PMCcable M4/E1C6/010/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}

PMCcable M4/E1C6/010/1Q5/S1
Número do produto: 8C000176
Power cable withencoder EnDat 3.0;
suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from
EZ301 to EZ703;
cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector
9-pin;... Mais
Unidade
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 10m.
технические данные
Dados mecânicos
Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
Тип разъема 2 | Обжимной разъем |
Материал кабеля K1 | Cu |
Тип разъема 1 | 9-контактный гнездовой разъем |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Не содержит галогенов | да |
Экранирование K1 | да |
Мат-л экранной поверхности K1 | Cu, луженый |
Цветная кабельная изоляция 1 | Оранжевый |
Огнестойкость | IEC 60332-1: самозатухающий |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 5 x Ø |
Вес нетто | 3300 g |
Вес брутто | 3790 g |
Маслонепроницаемость | устойчивый |
Протяженность кабеля 1 | да |
Изол. мат-л, кабель K1 | ТПЭЭ |
Сертификаты кабеля K1 | UL/CSA |
Материал конт. поверхности 1 | Au |
Длина кабеля | 10 m |
Сечение, кабель данных K1 | (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22)) |
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060501 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000001 |
Эталонная функция ETIM | EC001579 |
Объем | 0 dm3 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Количество на единицу упаковки | 1 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548106381 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |