Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8C000176","name":"PMCcable M4/E1C6/010/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}

PMCcable M4/E1C6/010/1Q5/S1
Artikelnummer: 8C000176
Leistungskabel mit Encoder EnDat 3.0;
geeignet für PMC Antriebsregler (SC6, SI6) und den Motoren ab EZ301 bis
EZ703;
beidseitig konfektioniert Adernendhülsen <> con.23 Rundstecker 9-polig;
Aderzahl un... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Leistungskabel mit Encoder EnDat 3.0; geeignet für PMC Antriebsregler (SC6, SI6) und den Motoren ab EZ301 bis EZ703; beidseitig konfektioniert Adernendhülsen <> con.23 Rundstecker 9-polig; Aderzahl und Querschnitt (4 × 1,5 + (2 × 0,75) + (2 × AWG22)) mm²; maximale Längen ohne Ausgangsdrossel bis 50m / mit Ausgangsdrossel 100m möglich. Länge 10m.
Technische Daten
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 9-pol. M23-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Steckertyp 2 | Aderendhülse |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | TPE-E |
Länge des Kabels 1 | 10 m |
Material Schirmoberfläche K1 | Cu verzinnt |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | orange |
Material des Kabelmantels 1 | PUR |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
Querschnitt Daten-Leiter K1 | (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22)) |
Abschirmung K1 | ja |
Zulassungen des Kabels K1 | UL/CSA |
Halogenfrei | Ja |
Ölbeständigkeit | beständig |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1: selbstverlöschend |
Nettogewicht | 3300 g |
Bruttogewicht | 3790 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060501 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC001579 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548106381 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |