Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8C000110","name":"PMCcable FD/G4GB/010/Q25/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable FD/G4GB/010/Q25/S1
Номер артикула: 8C000110
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital.
Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connector
12-pin.
No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²).
suitable for al... Больше
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
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connector 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6, SD6/X4) and the motors EZ40-EZ80. Length 10m.
технические данные
механические данные
Тип разъема 1 | 12-контактный (Р) гнездовой ра |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Тип разъема 2 | 15-контактный штекерный разъем |
Форма разъема типа 2 | прямой |
Материал конт. поверхности 1 | Au |
Материал кабеля K1 | Cu |
Изол. мат-л, кабель K1 | ПП (9 л.) |
Длина кабеля | 10 m |
Мат-л экранной поверхности K1 | Cu, луженый |
Цветная кабельная изоляция 1 | Зеленый |
Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
Протяженность кабеля 1 | да |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 5 x Ø |
Сечение, кабель данных K1 | (3x2x0,14 + 2x0,25) мм² |
Экранирование K1 | да |
Сертификаты кабеля K1 | UL/CSA |
Не содержит галогенов | да |
Маслонепроницаемость | устойчивый |
Огнестойкость | IEC 60332-1: самозатухающий |
Вес нетто | 720 g |
Вес брутто | 720 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548101560 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060311 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001855 |
Объем | 0 |