Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"A3000100","name":"GW Connector for Modular Gateways","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0460","00102002417144","0010200241714480XC"]}
GW Connector for Modular Gateways
Номер артикула: A3000100
GTIN:
Перемычка для PiBridge для подключения отдельных модулей IndustrialPI.
Универсальная, подходит для всех базовых модулей и
модулей расширения IndustrialPI.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
технические данные
механические данные
| Размер по высоте | 15 |
| Размер по ширине | 26 |
| Размер по глубине | 16 |
| Вес нетто | 3 |
| Вес брутто | 3 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242290 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 84735020 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |