Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"315215","name":"PSSu E F 2DO 2-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu E F 2DO 2-R
Номер артикула: 315215
GTIN: 4046548067804
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 2
выхода, 2 A, однополюсный, положительное переключение, защита от
короткогозамыкания, защита от перегрузки, обратная связь в свободной
форме, для использования на железных дорогах.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный эле...
Больше
единица
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 2 выхода, 2 A, однополюсный, положительное переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки, обратная связь в свободной форме, для использования на железных дорогах. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA EAC (евраз.) TÜV |
| Области применения | Отказоустойчивый |
технические данные
электрические данные
| Напр. на клемме без инд. нагр. | U2 - 50 B |
| Допустимые нагрузки |
Резистентный
Индуктивный Ёмкостный |
Полупроводниковые выходы
| Напряж. пост. тока на выходе | 24 В пост. тока |
| Разв. потенц. П/П выхода | Да |
| Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Экологические данные
| Обл. прим. по станд. 1 для ж/д | Участок пути (1 м–3 м) |
| Обл. прим. по станд. 1 для ж/д | EN 50125-3 |
| Обл. прим. по станд. 2 для ж/д | EN 61373 |
| Обл. прим. по станд. 2 для ж/д | Категория 1, класс A + B |
| Климат. совмест. с |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 50155 |
| Окружающая температура |
-40
70 |
| Стандарт темп. окр. среды 2 | EN 50125-1 |
| Темп. окр. возд. по станд. 2 | -40... +70 °C |
| Стандарт темп. окр. среды 3 | EN 50125-3 |
| Темп. окр. возд. по станд. 3 | -40 ... +70 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | |
| Конденсация допустима? |
Кратко
EN 50155 |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... |
EN 50121-3-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Вибрация по стандарту... | EN 50125-3 |
| Широкополосный шум к | EN 61373 |
| Широкополосный шум к | EN 50125-3 |
| Стандарт1 широк. шум, рейка | EN 61373 |
| Ширкопол. част. ускор., рейка | 5 ... 150 Гц |
| Ширкопол. шум ускорения, рейка | |
| Широкополосный шум ускорения | |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 2g |
| Ускор.уд.возд. по стандарту2 | 5g |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 50124-1 |
| Категория перенапряжения | OV2 |
| Степ. загряз., зазор и утечка | PD2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм | IP20 |
механические данные
| Нижняя часть материала корпуса | ПК |
| Материал корпуса лиц. панели | ПК |
| Код материала корпуса | Полиамид |
| Тип клеммы | вставной |
| Размер по высоте | 76 |
| Размер по ширине | 12.6 |
| Размер по глубине | 60.2 |
| Вес нетто | 36 |
| Вес брутто | 45 |
| Название кодирующего элемента | F |
| Цвет кодирующего элемента | Желтый |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7a |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242604 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067804 |
| Объем | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Необходимые принадлежности
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 4
уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 4
уровня подключения, 8 клемм, пружинные контакты, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
4 уровня подключения, 8 клемм, пружинные контакты, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 6
уровня подключения, 12 клемм, винтовое соединение, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 6
уровня подключения, 12 клемм, пружинные контакты, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP-C1 1/12 S-T
314622
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 1
уровня подключения, 12 клемм, винтовое соединение, для повышенных
требований к окружающей среде. Все 7 внутренних сигналов присутствуютнаклеммах!
PSSu BP-C1 1/12 C-T
314623
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
6 уровня подключения, 12 клемм, пружинные контакты, для повышенных
требований к окружающей среде. Все 7 внутренних сигналов присутствуютнаклеммах!
Дополнительные принадлежности
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической
нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.