Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"313103","name":"SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Фактическое изделие может отличаться
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
Номер артикула: 313103
GTIN: 4046548094909
Карта памяти SD, 1 ГБ, для головных модулей PSSu, включая держателькарты для
фиксации.
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
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 19150702 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000041 |
| Эталонная функция ETIM | EC001068 |
| UNSPSC 25 | 43202005 |
| GTIN | 4046548094909 |
| Объем | 0.056 dm3 |
| Harmonized System Code | 85423275 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |