Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"312940","name":"PSSu A CE \"R\" grey (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu A CE "R" grey (10 pcs.)
Номер артикула: 312940
GTIN: 4046548044744
PSSu, кодирующие элементы для ввода-вывода FS и базовый модуль, желтый,кодировка A,
ПУ 10 шт., в перепломбируемом полиэтиленовом пакете с
маркировкой.
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242692 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548044744 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 39269097 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 10 |