text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSS u2 T 9 SD (1 pc.)

Номер артикула: 328831
GTIN: 4046548086928
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка, для головных модулей, 9контактов, пружинное соединение, со слотом для карты памяти microSD, 1 шт. на изделие.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено cURus  
SEV  
 
Номинальная сила тока 12  
Окружающая температура -40  
105  
Тип разъема 1 9-контактная пружинная клемма  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Цвет корпуса Черно-серый, RAL 7021  
Сечение токопроводящей жилы 0.15  
1.5  
Сечение кабеля K1 по AWG 26-14  
Вес нетто 16  
Вес брутто 19  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242691  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548086928  
Объем 0.051  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1