text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

Caps for IP67 moduls

产品物料号: 380324
GTIN: 4046548065251
Принадлежности, заглушки для портов M12 на устройствах PDP67 и PSS67, тип защиты IP67, черные, 4 шт. в упаковке. Используйте только для портовM12 типа A и D (артикул 380328 только для портов типа L).

单元

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

 
Окружающая температура -30  
70  
Тип защиты, корпус IP67  
Конденсация допустима? Кратко  
Вес нетто 4  
Вес брутто 6  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27440208  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000058  
Эталонная функция ETIM EC002314  
Объем 0  dm3
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548065251  
Harmonized System Code 85389099