Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"380007","name":"SN CAB RJ45s RJ45s, 5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Фактическое изделие может отличаться
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
Номер артикула: 380007
Сетевой кабель, SafetyNET p, Cat5e, ПУР, желтый RAL1003, экранированный,4-
контактный прямой разъем RJ45 (IP20), прямой разъем RJ45 (IP20),
длина кабеля: 5 м
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
UKCA |
технические данные
электрические данные
Тип номинального напряжения U1 | Постоянный ток |
Номинальная сила тока | 0.5 A |
Станд. характ. импеданс K1 | 100 Ом |
Экологические данные
Окружающая температура | -40 - 70 °C |
механические данные
Тип разъема 1 | 4-контактный штекерный разъем |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Тип разъема 2 | 4-контактный штекерный разъем |
Форма разъема типа 2 | прямой |
Материал конт. поверхности 1 | Au |
Материал конт. поверхности 2 | Au |
Материал штекеров | CuZn |
Материал кабеля K1 | Cu |
Изол. мат-л, кабель K1 | ПЭ |
Длина кабеля | 5 m |
Допуск по длине кабеля K1 | + 0,055 м |
Мат-л экранной поверхности K1 | Sn |
Категория кабеля K1 | Кат. 5e |
Цветная кабельная изоляция 1 | Сигнальный желтый, RAL1003 |
Цвет корпуса | Сигнальный желтый, RAL1003 |
Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
Протяженность кабеля 1 | нет |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 6.9 mm |
Сечение токопроводящей жилы | 0.35 mm² |
Сечение кабеля K1 по AWG | 22 |
Скручивание K1 | Звездная четверка |
Экранирование K1 | да |
Тип экранирования K1 | Проволочная сетка |
Количество жил | 4 |
Сертификаты кабеля K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20236 |
Не содержит галогенов | да |
Маслонепроницаемость | устойчивый |
Огнестойкость |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
Материал корпуса | ПК |
Размер по высоте | 18.2 mm |
Размер по ширине | 14 mm |
Размер по глубине | 50.5 mm |
Вес нетто | 297 g |
Вес брутто | 322 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548053647 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060307 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000001 |
Эталонная функция ETIM | EC003249 |
Объем | 0 |