Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"380321","name":"PSS67 Supply cable","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSS67 Supply cable
Номер артикула: 380321
По метру, ПУР, черный RAL9005, 5x0,5, подходит для кабельных цепей, цвет
отдельных проводов: коричневый, белый, синий, черный, серый
Meter
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
UKCA |
технические данные
электрические данные
Станд. сопр. проводника K1 | 39 Ом/км |
Сопротивление изол., кабель K1 | 1 000 МОм x км |
Удельное сопр. в контакте K1 | >= 1E+17 Ом*см |
Эл. ёмкость проводника K1 | 105 пФ/м |
Экологические данные
Окружающая температура | -25 - 80 °C |
механические данные
Материал кабеля K1 | Cu |
Изол. мат-л, кабель K1 | PP9P |
Тип кабеля K1 | Li9YH-11YH |
Цветная кабельная изоляция 1 | Черный, аналог RAL9005 |
Материал изоляции кабеля 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
Протяженность кабеля 1 | да |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 6.2 mm |
Сечение токопроводящей жилы | 0.5 mm² |
Сечение кабеля K1 по AWG | 20 |
Скручивание K1 | 5 жил, кругл. пучок ПП вол. |
Экранирование K1 | нет |
Количество жил | 5 |
Сертификаты кабеля K1 | UL AWM-Style 20549 |
Не содержит галогенов | да |
Маслонепроницаемость | устойчивый |
Огнестойкость |
UL 1581
CSA 22.2 FT2 |
Вес нетто | 50 g |
Вес брутто | 50 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121636 |
EAN-код | 4046548055313 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060411 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000037 |
Эталонная функция ETIM | EC002599 |
Объем | 0 |