text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT es2.11 operator black

Номер артикула: 400110
GTIN: 4046548003826
PITestop, кнопка рабочего останова, IP65, монтажный диаметр: 22,3 мм.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
 
Окружающая температура -30 - 70  °C
Тип защиты, корпус IP65  
Монтажное положение любое  
Размер по высоте 41.5  mm
Диаметр 55  mm
Вес нетто 36  g
Вес брутто 39  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371244  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC002034  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548003826  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1