Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"317999","name":"PASkey","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0440","00102002107037","0010200210703780J4"]}
Фактическое изделие может отличаться
PASkey
Номер артикула: 317999
GTIN: 4046548067040
Зашифрованная USB-память в прочном металлическом корпусе. Длябезопасного
и
удобного хранения и передачи единиц PAS. В комплект входитфлэш-
накопитель
USB 3.1 промышленного качества на 16 ГБ.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура |
-25
55 |
механические данные
| Размер по высоте | 22 |
| Размер по ширине | 12.1 |
| Размер по глубине | 4.5 |
| Вес нетто | 3 |
| Вес брутто | 4 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 19150701 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000041 |
| Эталонная функция ETIM | EC001068 |
| UNSPSC 25 | 32101622 |
| GTIN | 4046548067040 |
| Объем | 0.015 dm3 |
| Harmonized System Code | 84733020 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |