Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"380071","name":"Crimping Tool","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NQ"]}
Фактическое изделие может отличаться
Crimping Tool
Номер артикула: 380071
GTIN: 4046548087451
Ручной обжимной инструмент для обжима проточенных и гнездовых контактов,
диаметр 0,08–2,5 мм², калибр по AWG 28–13, обжим с четырьмя оправками,
прецизионная настройка калибра обжима с помощью регулировочногоколесика, принудительная блокировка для
предотвращения ошибочного обжима.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Ручной обжимной инструмент для обжима проточенных и гнездовых контактов, диаметр 0,08–2,5 мм², калибр по AWG 28–13, обжим с четырьмя оправками, прецизионная настройка калибра обжима с помощью регулировочногоколесика, принудительная блокировка для предотвращения ошибочного обжима.
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 21043811 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000052 |
| Эталонная функция ETIM | EC000168 |
| UNSPSC 25 | 27112147 |
| GTIN | 4046548087451 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 82032000 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |