Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"4R000002","name":"µSD Memory Card 512MB M12A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NQ"]}
Imagem similar
µSD Memory Card 512MB M12A
Número do produto: 4R000002
GTIN: 4046548095807
PDP67, принадлежности, карта памяти microSD, 512 МБ, промышленнаяверсия,
корпус из никелированной латуни, разъем М12, тип А, для устройств PDP67.
Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
Artigo descontinuado
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PDP67, принадлежности, карта памяти microSD, 512 МБ, промышленнаяверсия, корпус из никелированной латуни, разъем М12, тип А, для устройств PDP67. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
Ambiente
| Доступен вход в SCIP | да |
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dados comerciais
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 19150702 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000041 |
| Эталонная функция ETIM | EC001068 |
| Объем | 0 dm3 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
| UNSPSC 25 | 43202005 |
| GTIN | 4046548095807 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |