text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
14 tuotetta löytyi
PMI 704 Holding frame
266101
GTIN: 4046548087901
PMI, принадлежности, крепежная рама для монтажа панели PMI 704.

Tilauksesta
PMI 704 Mounting Kit
266104
GTIN: 4046548090444
PMI, принадлежности, монтажный комплект для PMI 704.

Tilauksesta
PMI 707 Holding frame
266102
GTIN: 4046548087918
PMI, принадлежности, крепежная рама для монтажа панели PMI 707.

Tilauksesta
PMI 707 Mounting Kit
266100
GTIN: 4046548087796
PMI, принадлежности, монтажный комплект для PMI 707.

Tilauksesta
power connector PMI (3 pcs)
269700
GTIN: 4046548024470
PMI, принадлежности, комплект разъемов питания, 3 контакта, для PMIvisu, PMIopen и PMImicro, 3 элемента (разъем, гнездо и кронштейн).

Tilauksesta
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
GTIN: 4046548023213
PMI, принадлежности, прокладка, длина 1 500 мм, материал – пенорезина, 3 мм, для PMIvisu и PMIopen (достаточно для одного устройства с экраном15", 12", 10" или двух устройств с экраном 6,5" и 5,7"), для PMImicro и PMImicro diag (достаточно для 3 устройств PMImciro diag).

Tilauksesta
Serial programming cable
310300
GTIN: 4046548019148
Кабель последовательного программирования (нуль-модемный кабель), длина3 м.

Tilauksesta
DIN rail adapter TSH 35
266103
GTIN: 4046548087925
PMI, принадлежности, П-образная рейка DIN для PMI 35.

Tilauksesta
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
375311
GTIN: 4046548003970
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

Tilauksesta
Protective Cover PMI 12.1"/31cm
375314
GTIN: 4046548003956
Protective membrane for PMI 12.1"/31 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

Tilauksesta
Protective Cover PMI 15.0"/38cm
375316
GTIN: 4046548003949
Protective membrane for PMI 15.0"/38 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

Tilauksesta
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
375300
GTIN: 4046548003994
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.

Tilauksesta
CompactFlash Karte min. 64MB
310386
GTIN: 4046548019070
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64 MB, depending on the market availability it is possible to supply higher capacities.

Tilauksesta
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
GTIN: 4046548019049
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus