text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT esb1.3 safe contact block 2n/c 1n/c

Номер артикула: 400304
PITestop, группа контактов, 1 НЗ + 1 НЗ с мониторингом, 1 НР, свинтовыми клеммами.

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
Самоконтроль да  
 
Мин. ток на контакте 1  
Станд. возм. коммут., E-STOP EN 60947-5-1  
Материал контактов, E-STOP AgNi  
Окружающая температура -30 - 85  °C
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Размер по высоте 37  mm
Размер по ширине 45.3  mm
Размер по глубине 43.6  mm
Вес нетто 56  g
Вес брутто 60  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371302  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC000041  
UNSPSC 25 39122216  
GTIN 4046548003765  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1