text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN b4

Номер артикула: 540040
GTIN: 4046548062182
Механический болт для защитного датчика PSEN cs3/4 или PSEN ma1 с отключаемой блокировкой и разъединяющим устройством.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено -  
 
Доступные разъединяющие уст-ва Да  
Материал изделия Алюминий  
Оцинкованная сталь  
Пластик  
Вес нетто 1103  
Вес брутто 1229  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27273701  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062182  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit 541003
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli, 1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione 11 mm, Sao =8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttore codificato con attuatore.
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit 541009
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, collegabile in serie, contenuto confezione= 1 interruttore codificato, con attuatore.
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1   1unit
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit 541010
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M8 8 poli, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecodificato, con attuatore.
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1   1unit
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit 541011
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, cavo di collegamento di 5 m, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP6K9K, distanza dicommutazione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecodificato, con attuatore.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1  1unit
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit 541014
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, con cavo di 1,5 m, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP6K9K, distanza di commutazione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,contenuto confezione = 1 interruttore codificato, con attuatore.
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit 541103
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli, 1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione 11 mm, Sao =8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttore completamente codificato,con attuatore. Sono disponibili 8 procedure di programmazione.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit 541109
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, con cavo di 0,15 m, 1 direzione di azionamento, collegabile in serie, supporto per SDD, IP67, distanza di commutazione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttore completamente codificato,con attuatore. Sono disponibili 8 procedure di programmazione.
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1   1unit
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit 541110
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M8 8 poli, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecompletamente codificato, con attuatore. Sono disponibili 8 procedure di programmazione.
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit 541111
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, cavo di collegamento di 5 m, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP6K9K, distanza dicommutazione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecompletamente codificato, con attuatore. Sono disponibili 8 procedure di programmazione.
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit 541203
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli, 1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione 11 mm, Sao =8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttore completamente codificato,con attuatore.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit 541209
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, con cavo di 0,15 m, collegabile in serie, supporto per SDD, IP67, distanza di commutazione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, 1 direzione diazionamento, contenuto confezione = 1 interruttore unico, completamente codificato,con attuatore.
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1   1unit
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit 541210
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M8 8 poli, collegabile in serie, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD,IP67, distanza di commutazione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenutoconfezione = 1 interruttore unico completamente codificato, con attuatore.
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit 541211
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, cavo di collegamento di 5 m, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP6K9K, distanza dicommutazione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttoreunico, completamente codificato, con attuatore.