Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"533191","name":"PSEN cable M12-8sf VA 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN cable M12-8sf VA 10m
Номер артикула: 533191
Соединительный кабель, ПВХ (UL105°C), желтый RAL1003, ECOLAB, подходитдля кабельный цепей,
8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A,
резьбовое кольцо: нержавеющая сталь 1.44... Больше
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
Соединительный кабель, ПВХ (UL105°C), желтый RAL1003, ECOLAB, подходитдля кабельный цепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, резьбовое кольцо: нержавеющая сталь 1.4404, длина кабеля: 10 м
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus ECOLAB |
технические данные
электрические данные
Номинальная сила тока | 2 A |
Станд. сопр. проводника K1 | 79 Ом/км |
Сопротивление изол., кабель K1 | 200 МОм x км |
Экологические данные
Окружающая температура | -40 - 105 °C |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Тип разъема 1 | 8-контактный гнездовой разъем |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Кодирование разъема M12 1 | С кодировкой A |
Материал резьбового кольцевого | Нержавеющая сталь 1.4404 |
Материал конт. поверхности 1 | Au |
Материал уплотнения | EPDM |
Материал гнезд | CuSn |
Материал кабеля K1 | Cu |
Изол. мат-л, кабель K1 | ПВХ Y17(105°) |
Длина кабеля | 10 m |
Цветная кабельная изоляция 1 | Сигнальный желтый, RAL1003 |
Цвет корпуса | Светло-серый |
Материал изоляции кабеля 1 | PVC YM3(105°) |
Протяженность кабеля 1 | да |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 6.2 mm |
Сечение токопроводящей жилы | 0.25 mm² |
Сечение кабеля K1 по AWG | 24 |
Скручивание K1 | Жилы в концентрических слоях |
Экранирование K1 | нет |
Количество жил | 8 |
Сертификаты кабеля K1 | UL AWM-Style 2517 VW1 |
Не содержит галогенов | нет |
Маслонепроницаемость | устойчивый |
Огнестойкость |
VDE 0482-265-2-2
IEC 60332-2 EN 50265-2-2 UL VW1 |
Момент затяжки блок. винт | Прибл. 50 cNM |
Вес нетто | 1188 g |
Вес брутто | 1198 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548089929 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060311 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001855 |
Объем | 0 |