Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"C1000019","name":"Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Фактическое изделие может отличаться
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Номер артикула: C1000019
Провод соединительный, 5-контактный штекерный разъем M12 прямой типа А –5-
контактный гнездовой разъем M12 прямой типа А, сечение проводника: 5 x 0,34
мм², длина кабеля: 20 м
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
UKCA Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
Номинальная сила тока | 4 A |
Станд. сопр. проводника K1 | <= 55,4 Ом/км при 20 °C |
Экологические данные
Окружающая температура | -40 - 85 °C |
Темп. окружающей среды по UL | 80 °C |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
механические данные
Тип разъема 1 | 5-контактный гнездовой разъем |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Кодирование разъема M12 1 | С кодировкой A |
Тип разъема 2 | 5-контактный штекерный разъем |
Форма разъема типа 2 | прямой |
Кодирование разъема M12 2 | С кодировкой A |
Материал резьбового кольцевого | CuZn, никелированный |
Материал резьбового кольцевого | CuZn, никелированный |
Материал конт. поверхности 1 | Au |
Материал конт. поверхности 2 | Au |
Материал уплотнения | FKM |
Материал штекеров | CuZn |
Материал гнезд | CuZn |
Материал кабеля K1 | Cu |
Изол. мат-л, кабель K1 | ПП (9 л.) |
Тип кабеля K1 | LiF9Y11Y |
Длина кабеля | 20 m |
Цветная кабельная изоляция 1 | Черный |
Цвет корпуса | Желтый, аналог RAL 1004 |
Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
Протяженность кабеля 1 | да |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 8 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 5.5 mm |
Сечение токопроводящей жилы | 0.34 mm² |
Сечение кабеля K1 по AWG | 22 |
Скручивание K1 | 5 жил, круглый наполнитель |
Экранирование K1 | нет |
Количество жил | 5 |
Сертификаты кабеля K1 | UL AWM-Style 20233 |
Сертификаты разъема 1 | UL94 V-2 |
Сертификаты разъема 2 | UL94 V-2 |
Не содержит галогенов | да |
Маслонепроницаемость | устойчивый |
Огнестойкость |
UL 20233
DIN EN 60332-1-2 FT2 |
Момент затяжки блок. винт | 0,4 Н⋅м |
Вес нетто | 741 g |
Вес брутто | 746 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548102451 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060311 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001855 |
Объем | 0 |