text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 10
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m
1803117
GTIN: 4046548028256
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector Sub-D9 female CAN network, length: 0.7 m.

по запросу
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m
1803136
GTIN: 4046548044201
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector Sub-D9 female CAN network, length: 0.25 m.

по запросу
PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 01-24
680040
GTIN: 4046548068115
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A) Interfaces: CAN1, RS232 and CAN2 with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

по запросу
PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 01-24
680041
GTIN: 4046548068122
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A) Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

по запросу
PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 48-72
680042
GTIN: 4046548069723
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A) Interfaces: CAN1, RS 232 and CAN2 with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

по запросу
PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 48-72
680043
GTIN: 4046548069730
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A) Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

по запросу
PMCprotegoD 01-24 spare part plug set
8176853
GTIN: 4046548088557
PMCprotegoD 01-24 spare part plug set

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

suitable for the device series PMCprimo MC consisting of: X40a, X40b and X50a, X50b, X50c

по запросу
PMCprimo C. spare part plug X40
8176852
GTIN: 4046548088540
PMCprimo C. spare part plug X40

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the interface X40.

по запросу
Cable PMCprimo mini-I/O&gt;enc. SubD9 0,75m
680044
GTIN: 4046548091335
Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Adapter cable for encoder; Cable assembled on both sides: mini-I/O <> SUBD9; No. of wires and cross section: 4x2x0,14mm²; suitable for PMCprimo C2 and PMCpimo MC; Length 0,75m;

по запросу
PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz
8176890
GTIN: 4046548091656
PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

suitable for the device series PMCprimo C2 consisting of: X40a, X40b

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование