Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Stripping Tool
Инструмент для быстрой и многоэтапной зачистки кабелей Ethernet и
SafetyNET p, 1 комплект в упаковке.
по запросу
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
PSSnet, шлюз, стандартный, преобразователь протокола между
Modbus/TCPServer и EtherCAT Slave, поддерживает CANopen по EtherCAT,
предназначен для PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo и сторонних
продуктов, настройка спомощью веб-сервера, 1 порт RJ45 Modbus/TCP, 2
порта RJ45 EtherCAT, скорость передачи 10/100 Мбит/с, автосогласование,
длина данных 512байт.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
по запросу
PSEN, децентрализованный пассивный переход для последовательногоподключения, подключение до
4 защитных датчиков (подключаемых последовательно), макс. 5 PSEN ix2 F4code с
макс. 16 абонентами, передача диагностической информации, 96 x 48 x
57 мм (В x Ш x Г), тип подключения: пружинные клеммы, IP20.
по запросу
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной сети,стандартный, Modbus/TCP, 2
порта RJ45, 6 цифровых вводов/выводов, съемные клеммы (в комплектпоставки
не входят).
по запросу
PSEN, децентрализованный пассивный переход для последовательногоподключения, подключение до
8 защитных датчиков (подключаемых последовательно), макс. 3 PSEN ix2 F8code с
макс. 16 абонентами, передача диагностической информации, 96 x 93 x
57 мм (В x Ш x Г), тип подключения: пружинные клеммы, IP20.
по запросу
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной сети,стандартный, EtherNet/IP, 2
порта RJ45, 6 цифровых вводов/выводов, съемные клеммы (в комплектпоставки
не входят).
по запросу
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной
сети,стандартный, Profinet, 2
порта RJ45, 6 цифровых входов/выходов, съемные клеммы (в
комплектпоставки
не входят).
по запросу
SDD (устройство диагностики безопасности), набор съемных клемм дляустройств с
корпусом 45 мм, тип: винтовой, 2 шт. в упаковке по (4-контактная X1 и 8-
контактная X2).
по запросу
SDD (устройство диагностики безопасности), набор съемных клемм дляустройств с
корпусом 45 мм, тип: пружинный, 2 шт. в упаковке по (4-контактная X1 и8-контактная X2).
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.