text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 8
GW Connector for Modular Gateways
A3000100
Перемычка для PiBridge для подключения отдельных модулей IndustrialPI. Универсальная, подходит для всех базовых модулей и модулей расширения IndustrialPI.

по запросу
IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi
A1000003
GTIN: 4046548109412
IndustrialPI 4 для задач автоматизации и IIOT на базе компьютерного модуля Raspberry Pi 4, Wifi, четырехъядерного ядраCortex- A72 с частотой 1,5 ГГц, 8 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти eMMC,интерфейсы: 2x USB 3.2 Gen 1 Тип A, 2 x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 разъем Micro USB, 1 x Micro HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1 разъем RP-SMA для подключения внешней антенны WLAN/BT (2,4/5 ГГц), операционная система:адаптированная версия ОС Raspberry Pi с real-time патчем и предустановленным программнымобеспечением OpenSource Node-RED.

по запросу
IndustrialPI DIO
A3000001
GTIN: 4046548109429
Модуль расширения для IndustrialPI 4, 14 цифровых входов, 14 цифровых выходов, макс. ток на одном выходе: 500 мА (режим высокогонапряжения), 100 мА (двухтактный режим)

по запросу
IndustrialPI DI
A3000002
GTIN: 4046548109436
Модуль расширения для IndustrialPI 4, 16 цифровых входов

по запросу
IndustrialPI DO
A3000003
GTIN: 4046548110104
Модуль расширения для IndustrialPI 4, 16 цифровых входов, макс. ток на одном выходе: 500 мА (режим высокого напряжения), 100 мА (двухтактный режим)

по запросу
IndustrialPI AIO
A3000004
GTIN: 4046548110111
Модуль расширения для IndustrialPI 4, 6 входных каналов, 2 выходных канала для тока, напряжения, термометров сопротивления,диапазоны выходного напряжения: ±10 В, ±11 В, ±5 В, ±5,5 В, 0…10 В 0…11 В, 0…5 В, 0…5,5 В, диапазоны тока на выходе: 0…20 мА, 0…24 мА, 4…20 мА,

по запросу
IndustrialPI RO
A3000005
GTIN: 4046548109870
Модуль расширения для Industrial PI 4, 4 релейных выхода (Н/О), макс. резистивная нагрузка: 5 А при 250 В переменного тока / 5 А при 30 Впостоянного тока, макс. индуктивная нагрузка: 2 А при 250 В переменного тока / 2 А при 30 В постоянного тока.

по запросу
Industrial PI 4 4GB 32GB
A1000002
GTIN: 4046548109405
IndustrialPI 4 для задач автоматизации и IIOT на базе компьютерного модуля Raspberry Pi 4, четырехъядерного ядра Cortex-A72 счастотой 1,5 ГГц, 4  ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти eMMC, интерфейсы: 2 x USB 3.2 Gen 1 Тип A, 2 x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 разъем Micro USB, 1 x Micro HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, операционная система: адаптированнаяверсия ОС Raspberry Pi с real-time патчем и предустановленным программнымобеспечением OpenSource Node-RED.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование