text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Найдено изделий: 269
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, головной модуль повышенной производительности, система управленияPSSu I/O, отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNETp RTFN, SD-карта на 512 МБ, для повышенных требований к окружающей среде.

по запросу
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu H FS SN SD-R

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

PSSu, головной модуль, децентрализованная система PSSuniversal I/O,отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNET p RTFN, SD-карта, для использования на железных дорогах. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

по запросу
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, головной модуль, децентрализованная система PSSuniversal I/O,отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNET p SD-карта.

по запросу
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu H FS SN SD M12-R

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

PSSu, головной модуль, децентрализованная система PSSuniversal I/O,отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3 , 3, 2 порта -- SafetyNET p RTFN, SD-карта, для использования на железных дорогах. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

по запросу
PSSu E F PS-P
312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, напряжение питания, подача питания периферии 24 В пост. тока 10 А, C-рейка 10 А.

по запросу
PSSu E PD
312195
GTIN: 4046548018639
PSSu, электронный модуль, пассивный, распределение напряжения,соединение подачи питания периферии 24 В пост. тока 10 А, соединение C-рейка.

по запросу
PSSu E F 4DO 0.5
312210
GTIN: 4046548018615
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 4выхода, 0,5 A, однополюсный, положительное переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки, обратная связь в свободной форме.

по запросу
PSSu E S PD-D
312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, электронный модуль, стандартный, распределение напряжения, 4выхода питания периферии 24 В пост. тока 1,5 А, защита от короткого замыкания,защита от перегрузки, расширенные диагностические данные.

по запросу
PSSu E F 2DO 2
312215
GTIN: 4046548018608
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 2выхода, 2 A, однополюсный, положительное переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки, обратная связь в свободной форме.

по запросу
PSSu E F DI OZ 2
312220
GTIN: 4046548018592
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 1вход, 1 выход тестовых импульсов на 0,25 A, 1 выход, 2 А, двухполюсный, защитаот короткого замыкания, защита от перегрузки, обратная связь в свободной форме.

по запросу
PSSu E F 4DI
312200
GTIN: 4046548018622
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 4входа, 2выхода тестовых импульсов 0,25 A.

по запросу
PSSu E F AI U
312265
GTIN: 4046548018554
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, аналоговые входы и выходы, 1вход,- - 10,24 - 10,23 В, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 13бит.

по запросу
PSSu E S 2AO I
312470
GTIN: 4046548018493
PSSu, электронный модуль, стандартный, аналоговые входы и выходы, 2выхода, 2 настраиваемых диапазона напряжения, 0/4 - 20 мА, однополюсный, спривязкой к земле, разрешение 12 бит.

по запросу
PSSu E S 2AO U
312460
GTIN: 4046548018516
PSSu, электронный модуль, стандартный, аналоговые входы и выходы, 2выхода, 2 настраиваемых диапазона напряжения, -10/0 - 10 В, однополюсный, с привязкой к земле, разрешение 12 бит.

по запросу
PSSu E S 4AO U
312465
GTIN: 4046548018509
PSSu, электронный модуль, стандартный, аналоговые входы и выходы, 4выхода, диапазон напряжений 0 - 10 В, однополюсный, с привязкой к земле,разрешение 12 бит.

по запросу
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
GTIN: 4046548052541
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 4выхода, 0,5 A, однополюсный, положительное переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки, расширенные диагностические данные.

по запросу
PSSu E F 2DOR 8
312225
GTIN: 4046548018585
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 2выхода, контакты реле, 8 A, Н/З, беспотенциальный.

по запросу
PSSu E S 4AI U
312445
GTIN: 4046548027129
PSSu, электронный модуль, стандартный, аналоговые входы и выходы,4входа, диапазон напряжений 0 - 10 В, однополюсный, с привязкой к земле,разрешение 12 бит.

по запросу
PSSu E S 2DO 2
312410
GTIN: 4046548018523
PSSu, электронный модуль, стандартный, цифровые входы и выходы, 2выхода, 2 A, однополюсный, положительное переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки.

по запросу
PSSu E S 2AI U
312440
GTIN: 4046548027112
PSSu, электронный модуль, стандартный, аналоговые входы и выходы, 2входа, 3 настраиваемых диапазона напряжения, 0 - 10 В, однополюсный, спривязкой к земле, - 10/0 - 10 В, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 12 бит.

по запросу
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование