Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
PSSu, головной модуль с повышенной производительностью, системауправления PSSu PLC, отказоустойчивый и стандартный, PL e,
SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP,
адаптер EtherNet/IP, УСТРОЙСТВО ВВОДА-ВЫВОДА PROFINET,
SD-карта не в комплекте.
по запросу
PSSu, головной модуль повышенной производительности, система управленияPSSu PLC,
отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNETp RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, адаптер EtherNet/IP, УСТРОЙСТВО PROFINETIO,
без SD-карты, для повышенных требований к
окружающей среде.
по запросу
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
PSSu, головной модуль, система управления PSSu PLC, отказоустойчивый
истандартный, PL e, SIL CL 3, 2 гнезда M12 4-контактных с кодировкой D,
SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP,адаптер EtherNet/IP,
УСТРОЙСТВОВВОДА-ВЫВОДА PROFINET, SD-карта, гнездо M12, для использования
на железных дорогах.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
по запросу
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
PSSu, головной модуль, система управления PSSu PLC, отказоустойчивый
истандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, адаптер EtherNet/IP, УСТРОЙСТВО ВВОДА-
ВЫВОДА PROFINET, SD-карта, дляиспользования на железных дорогах.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
по запросу
PSSu H FS SN SD-R
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
PSSu, головной модуль, децентрализованная система PSSuniversal
I/O,отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45,
SafetyNET p RTFN, SD-карта, для использования на железных дорогах.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
по запросу
PSSu, головной модуль повышенной производительности, система управленияPSSu I/O,
отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNETp RTFN,
SD-карта на 512 МБ, для повышенных требований к окружающей среде.
по запросу
PSSu, головной модуль, децентрализованная система PSSuniversal I/O,отказоустойчивый и
стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNET p SD-карта.
по запросу
PSSu H FS SN SD M12-R
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
PSSu, головной модуль, децентрализованная система PSSuniversal
I/O,отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3 , 3, 2 порта --
SafetyNET p RTFN, SD-карта, для использования на железных дорогах.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
по запросу
PSSu, электронный модуль, стандартный, аналоговые входы и выходы, 2входа,
2 настраиваемых диапазона напряжения, 0/4 - 20 мА, однополюсный, спривязкой к земле,
разрешение 12 бит.
по запросу
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, аналоговые входы и выходы, 1вход,0
- 25,59 мА, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 12 бит.
по запросу
PSSu, электронный модуль, стандартный, цифровые входы и выходы, 4выхода,
0,5 A, однополюсный, положительное переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки.
по запросу
PSSu, электронный модуль, стандартный, цифровые входы и выходы, 4 входа.
по запросу
PSSu, электронный модуль, стандартный, цифровые входы и выходы, 2выхода,
контакты реле, 10 A, Н/З, беспотенциальный.
по запросу
PSSu, электронный модуль, стандартный, аналоговые входы и выходы, 2входа,
термопары с буквенными кодами R, S, B, J, T, E, K, N, напряжением с
диапазонами -30 - 30 мВ, -60 - 60 мВ, -120 - 120 мВ, эталоннаятемпература
по специальным базовым модулям с помощью встроенного Pt1000.
по запросу
PSSu, электронный модуль, стандартный, цифровые входы и выходы, 2выхода,
контакты реле, 2 A, Н/З, беспотенциальный.
по запросу
PSSu, электронный модуль, стандартный, аналоговые входы и выходы, 2входа,
термометр сопротивления, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500,
Pt1000, сопротивление 0 - 4000 Ом.
по запросу
PSSu, электронный модуль, пассивный, распределение напряжения, источникпитания, основной 24
В пост. тока 0,5 А, дополнительный 5 В пост. тока 2 А, длительнаямощность 10 Вт, защита от короткого замыкания,
защита от перегрузки, гальванически развязанный.
по запросу
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, напряжение питания, подача
питания периферии 24 В пост. тока 10 А, C-рейка 10 А.
по запросу
PSSu, электронный модуль, стандартный, цифровые входы и выходы, 2выхода,
2 A, однополюсный, положительное переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки.
по запросу
PSSu, электронный модуль, стандартный, аналоговые входы и выходы, 2входа,
3 настраиваемых диапазона напряжения, 0 - 10 В, однополюсный, спривязкой к земле, -
10/0 - 10 В, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 12 бит.
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.