Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный, RJ45 –4-контактный штекерный разъем M12
прямой типа D, сечение проводника: 4 x 0,34 мм²,
длина кабеля: 3 м
по запросу
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный, RJ45 –4-контактный штекерный разъем M12
прямой типа D, сечение проводника: 4 x 0,34 мм²,
длина кабеля: 20 м
по запросу
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный, RJ45 –4-контактный штекерный разъем M12
прямой типа D, сечение проводника: 4 x 0,34 мм²,
длина кабеля: 5 м
по запросу
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный, RJ45 –4-контактный штекерный разъем M12
прямой типа D, сечение проводника: 4 x 0,34 мм²,
длина кабеля: 10 м
по запросу
Y-адаптер для подключения PSEN ml b или PSEN ml s к PDP67, 1 x 8-
контактный гнездовой разъем M12, прямой, A-кодированный на 2 x5-контактных штыревых разъемах M12
, прямой, A-кодированный
по запросу
Соединительный кабель USB 2.0 Type A на USB 2.0 Type Mini-B,
сечение проводника: 0,09 мм², экранированный, длина кабеля: 3 м
по запросу
Кабель соединительный для PSENscan, 17-контактный гнездовой разъем M12,прямой типа А
, экранированный, длина кабеля: 2 м
по запросу
Кабель соединительный для PSENscan, 17-контактный гнездовой разъем M12,прямой типа А
, экранированный, длина кабеля: 5 м
по запросу
Кабель соединительный для PSENscan, 17-контактный гнездовой разъем M12,прямой типа А
, экранированный, длина кабеля: 10 м
по запросу
Кабель соединительный для PSENscan, 17-контактный гнездовой разъем M12,прямой типа А
, экранированный, длина кабеля: 20 м
по запросу
Кабель соединительный для PSENscan, 17-контактный гнездовой разъем M12,прямой типа А
, экранированный, длина кабеля: 50 м
по запросу
Y-адаптер для подключения передатчика и приемника для PSENopt II
Advanced без кодировки к входу FS, 5-контактный разъем M12 (штекер X3,
подключение блока оценки), прямой, кодировка A, к 5-контактному разъемуM12 (гнездовой, передатчик X1), прямой, кодировка A, и 5-контактномуразъему M12 (гнездовой, приемник X2), прямой, кодировка A
по запросу
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабея, 0,25 мм² с кодом A, длина кабеля:80 м
по запросу
Адаптер для использования PITgatebox IOLS без дальнейшегопоследовательного подключения
датчиков Pilz, 8-контактный разъем M12 штекерный, прямой, A-кодированныйи 5-контактный
разъем M12 гнездовой, прямой, A-кодированный к 5-контактному разъемуM12 штекерный,
прямому, A-кодированному, длина кабеля: 0,15 м
по запросу
Кабель соединительный, 12-контактный штифтовые штекеры M12, прямой типаА, 12 x0,25
мм², 5 м
по запросу
Кабель соединительный, 12-контактный штифтовые штекеры M12, прямой типаА, 12 x0,25
мм², 10 м
по запросу
Кабель соединительный, 12-контактный штифтовые штекеры M12, прямой типаА, 12 x0,25
мм², 20 м
по запросу
Защита разъема от манипуляций и защита от непреднамеренного
отсоединения, для индивидуального использования, 4 штуки для защиты4 разъемов
M12
по запросу
Защита разъема от манипуляций и защита от непреднамеренного
отсоединения, для индивидуального использования, 4 штуки для защиты4 разъемов
M8
по запросу
Кабель соединительный, 19-контактный гнездовой разъем M23, прямой,N-кодированный,
сечение проводника: 19 x 0,25 мм², длина кабеля: 2 м
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.