text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Найдено изделий: 52
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
GTIN: 4046548060805
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12, одно направление срабатывания, IP67, расстояние срабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, PU = кодируемый датчик с исполнительныммеханизмом в одном корпусе.

по запросу
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
GTIN: 4046548073812
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, соединительный кабель10 м, одно направление срабатывания, IP6K9K, станд. расстояние срабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 кодируемый датчик.

по запросу
PSEN cs4.1b 1switch
541162
GTIN: 4046548077216
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, соединительный кабель10 м, одно направление срабатывания, IP6K9K, станд. расстояние срабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 датчик с полнымкодированием, макс. 8 обучаемых процессов.

по запросу
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
GTIN: 4046548067200
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, соединительный кабель5 м, одно направление срабатывания, поддержка SDD, IP6K9K, расстояниесрабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, PU = полностью кодируемый датчик сисполнительным механизмом в одном корпусе. Всего возможно обучение 8 процессов.

по запросу
PSEN cs3.1a   1switch
541061
GTIN: 4046548067125
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, кабель 5 м, одно направление срабатывания, поддержка SDD, IP6K9K, расстояние срабатывания зависит от исполнительного механизма, PU = кодируемый датчик сисполнительным механизмом в одном корпусе.

по запросу
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
GTIN: 4046548058826
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, комплект поставки = 1штука.

по запросу
PSEN cs3.1n   1switch
541053
GTIN: 4046548060836
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12, расстояние срабатывания, IP67, зависит от исполнительного механизма, PU = кодируемый датчик (без исполнительного механизма).

по запросу
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
541203
GTIN: 4046548060829
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12, одно направление срабатывания, IP67, расстояние срабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, PU = полностью кодируемый датчик сисполнительным механизмом в одном корпусе.

по запросу
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
541103
GTIN: 4046548060812
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12, одно направление срабатывания, IP67, расстояние срабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, PU = полностью кодируемый датчик сисполнительным механизмом в одном корпусе. Всего возможно обучение 8 процессов.

по запросу
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541209
GTIN: 4046548065701
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерМ12, с кабелем 0,15 м, одно направление срабатывания, последовательноеподключение, поддержка SDD, IP67, расстояние срабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, PU = полностью кодируемый датчик с исполнительным механизмом в одномкорпусе.

по запросу
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1  1unit
541014
GTIN: 4046548067231
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерМ12, с кабелем 1,5 м, одно направление срабатывания, поддержка SDD, IP6K9K,расстояние срабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, PU = кодируемый датчик с исполнительным механизмом в одном корпусе.

по запросу
PSEN cs3.1p   1switch
541060
GTIN: 4046548066999
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8, одно направление срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 кодируемый датчик.

по запросу
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit
541211
GTIN: 4046548067170
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, соединительный кабель5 м, одно направление срабатывания, поддержка SDD, IP6K9K, расстояниесрабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, PU = датчик с полным уникальнымкодированием и исполнительным механизмом в одном корпусе.

по запросу
PSEN cs4.1a   1switch
541161
GTIN: 4046548067156
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, соединительный кабель5 м, одно направление срабатывания, IP6K9K, станд. расстояние срабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 датчик с полнымкодированием, макс. 8 обучаемых процессов.

по запросу
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1   1unit
541210
GTIN: 4046548067163
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8, одно направление срабатывания, поддержка SDD, IP67, расстояниесрабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, последовательное подключение, PU = датчик суникальным кодированием и исполнительным механизмом в одном корпусе.

по запросу
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch
541259
GTIN: 4046548068177
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM12, одно направление срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 датчик с уникальнымполным кодированием.

по запросу
PSEN cs4.2p   1switch
541260
GTIN: 4046548068245
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8, одно направление срабатывания, IP67, сТанд. расстояние срабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 датчик с уникальнымполным кодированием.

по запросу
PSEN cs4.2a   1switch
541261
GTIN: 4046548068269
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, соединительный кабель5 м, одно направление срабатывания, IP69K, станд. расстояние срабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 датчик с полнымуникальным кодированием.

по запросу
PSEN cs4.2n   1switch
541253
GTIN: 4046548068160
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12, одно направление срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 датчик с уникальнымполным кодированием.

по запросу
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw/3actuators
541303
GTIN: 4046548070705
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12, одно направление срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 кодируемый датчик стремя исполнительными механизмами (OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).

по запросу
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование