Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
PMI, принадлежности, крепежная рама для монтажа панели PMI 704.
по запросу
PMI, принадлежности, монтажный комплект для PMI 704.
по запросу
PMI, принадлежности, крепежная рама для монтажа панели PMI 707.
по запросу
PMI, принадлежности, монтажный комплект для PMI 707.
по запросу
PMI, принадлежности, комплект разъемов питания, 3 контакта, для PMIvisu,
PMIopen и PMImicro, 3 элемента (разъем, гнездо и
кронштейн).
по запросу
PMI, принадлежности, прокладка, длина 1 500 мм, материал – пенорезина, 3
мм, для PMIvisu и PMIopen (достаточно для одного устройства с экраном15", 12", 10"
или двух устройств с экраном 6,5" и 5,7"), для PMImicro и PMImicro diag
(достаточно для 3 устройств PMImciro diag).
по запросу
Кабель последовательного программирования (нуль-модемный кабель), длина3 м.
по запросу
PMI, принадлежности, П-образная рейка DIN для PMI 35.
по запросу
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64
MB, depending on the market availability it is possible to supply
higher capacities.
по запросу
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
по запросу
Protective Cover PMI 12.1"/31cm
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
Protective membrane for PMI 12.1"/31 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
по запросу
Protective Cover PMI 15.0"/38cm
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
Protective membrane for PMI 15.0"/38 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
по запросу
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application
with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.
по запросу
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.