text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 4
PIT si 3.1
581190
GTIN: 4046548046014
Блок световой индикации PITsign (красный, желтый, зеленый), сосветодиодом, монтажной лапой, кабелепроводом (250 мм), напряжение питания: 24 В пост. тока, тип защитыкорпуса: IP65, для передачи сигналов о различных рабочих и аппаратных состояниях.

по запросу
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
GTIN: 4046548043723
Сигнальная светодиодная лампа временной блокировки защиты PITsign, сосветодиодом, настенный монтаж, напряжение питания: 24 В пост. тока / 4 Вт / < 200 мА, тип защиты корпуса: IP65, диаметр: 90 мм, высота: 125 мм, сигнальная лампа режима временной блокировки защиты.

по запросу
PIT si 1.1 muting lamp
620010
GTIN: 4046548002614
Сигнальная лампа временной блокировки защиты PITsign, с лампойнакаливания, настенный монтаж, напряжение питания: 24 В пост. тока / 5 Вт / 300 мА, тип защиты корпуса: IP65, диаметр: 100 мм, высота: 138,5 мм, сигнальная лампа режима временной блокировки защиты.

по запросу
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
620020
GTIN: 4046548002607
Сигнальная лампа временной блокировки защиты PITsign по стандарту EN61496, с лампой накаливания, настенный монтаж, постоянная подсветка с опцией для контроля, напряжениепитания: 24 В пост. тока/ 7 Вт / 500 мА, 2 полупроводниковых выхода для контроля функций, тип защиты корпуса: IP65, диаметр: 100 мм, высота: 138,5 мм, сигнальная лампа операции временной блокировки защиты.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование