text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 2
IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi
A1000003
GTIN: 4046548109412
IndustrialPI 4 для задач автоматизации и IIOT на базе компьютерного модуля Raspberry Pi 4, Wifi, четырехъядерного ядраCortex- A72 с частотой 1,5 ГГц, 8 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти eMMC,интерфейсы: 2x USB 3.2 Gen 1 Тип A, 2 x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 разъем Micro USB, 1 x Micro HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1 разъем RP-SMA для подключения внешней антенны WLAN/BT (2,4/5 ГГц), операционная система:адаптированная версия ОС Raspberry Pi с real-time патчем и предустановленным программнымобеспечением OpenSource Node-RED.

по запросу
Industrial PI 4 4GB 32GB
A1000002
GTIN: 4046548109405
IndustrialPI 4 для задач автоматизации и IIOT на базе компьютерного модуля Raspberry Pi 4, четырехъядерного ядра Cortex-A72 счастотой 1,5 ГГц, 4  ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти eMMC, интерфейсы: 2 x USB 3.2 Gen 1 Тип A, 2 x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 разъем Micro USB, 1 x Micro HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, операционная система: адаптированнаяверсия ОС Raspberry Pi с real-time патчем и предустановленным программнымобеспечением OpenSource Node-RED.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование