text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 14
PDP67 F 8DI ION
773600
GTIN: 4046548058901
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через соответствующий модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В.

по запросу
PDP67 F 8DI ION HP
773601
GTIN: 4046548058918
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через соединительный модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В, отдельное питаниевыходов.

по запросу
PDP67 F 8DI ION VA
773614
GTIN: 4046548070880
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через соединительный модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В, разъемы изнержавеющей стали.

по запросу
PDP67 F 8DI ION HP VA
773615
GTIN: 4046548070958
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, тип защиты IP67,подключение через соединительный модуль, 8 безопасных цифровых входов с возможностьюнастройки (стандартный вход, тестовый импульсный вход иди вход на 24 В),дополнительный источник питания, разъемы из нержавеющей стали.

по запросу
PDP67 F 4 code
773603
GTIN: 4046548063011
Децентрализованный пассивный распределитель для подключения PSENcode,PSENslockand PSENini к системе управления Pilz, макс. 4 датчика, класс защиты IP67.

по запросу
PDP67 F 4 code VA
773613
GTIN: 4046548070873
Децентрализованный пассивный распределитель для подключения PSENcode,PSENslock и PSENini к системе управления Pilz, макс. 4 датчика, тип защиты IP67, разъемы из нержавеющей стали.

по запросу
PDP67 F 8DI ION PT
773616
GTIN: 4046548081107
PDP67 F 8DI ION PT

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, тип защиты IP67,подключение через соединительный модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов свозможностью настройки (стандартный вход, тестовый импульсный вход иди вход на 24 В),пластиковые разъемы.

по запросу
Acc/MA/label plates/IP67
C1000033
GTIN: 4046548102802
Plastic label plates for PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 pieces, 20 x 8 mm.

по запросу
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP
4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67, устройство, тип защиты IP67, вводы-выводы системы управления,отказоустойчивый и стандартный, 2 порта M12, УСТРОЙСТВО PROFINET IO с PROFIsafe, класс соответствия C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, набор данных I&M 0 и 1–4,цифровые входы и выходы, 6/12 входов, тестовые импульсные выходы на 24 В пост.тока, 0,25 А, 6/0 выходов, полупроводниковые, 0,5 А, однополюсные, принудительноепереключение, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, 2 выхода,полупроводниковые, 2 А, двухполюсные, переключатели на 24 В (O0+) и 0 В (O0-), защита от короткого замыкания,защита от перегрузки, напряжение питания, устройство подачи питания на 24 В пост. тока, 16 A,устройство питания нагрузки на 24 В пост. тока, 16 А, развязка потенциалов,соединение заземления.

по запросу
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
GTIN: 4046548095807
µSD Memory Card 512MB M12A

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

PDP67, принадлежности, карта памяти microSD, 512 МБ, промышленнаяверсия, корпус из никелированной латуни, разъем М12, тип А, для устройств PDP67. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005

по запросу
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
4R000004
GTIN: 4046548104806
Децентрализованное полевое устройство для безопасных и стандартныхприменений, тип защиты IP67/IP69K, гнездовой разъем M12, устройство PROFINET IO с PROFIsafe, класс соответствия C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, набор данных I&M 0 и1- 4, Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master с 4 портами (V1.1.3), макс. 8 конфигурируемых безопасных цифровых входов/выходов, выходы тестовыхимпульсов с 24 В постоянного тока 0,25 A, полупроводниковый выход 0,5 А,однополюсный, с положительным переключением, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, питание DeviceSupply 24 В постоянного тока 16 А, питание Load Supply 24 В постоянного тока 16 А, изоляция потенциалов, функциональное заземление

по запросу
Crimping Tool
380071
GTIN: 4046548087451
Ручной обжимной инструмент для обжима проточенных и гнездовых контактов, диаметр 0,08–2,5 мм², калибр по AWG 28–13, обжим с четырьмя оправками, прецизионная настройка калибра обжима с помощью регулировочногоколесика, принудительная блокировка для предотвращения ошибочного обжима.

по запросу
Caps for IP67 moduls
380324
GTIN: 4046548065251
Принадлежности, заглушки для портов M12 на устройствах PDP67 и PSS67, тип защиты IP67, черные, 4 шт. в упаковке. Используйте только для портовM12 типа A и D (артикул 380328 только для портов типа L).

по запросу
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
GTIN: 4046548104776
Принадлежности, заглушки для портов M12 на устройствах PDP67 и PSS67, тип защиты IP67, серые, 2 шт. в упаковке. Используйте только для портовM12 типа L (артикул 380324 только для портов типа A и D).

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование