text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Найдено изделий: 198
PSSu E S 2DOR 2
312511
GTIN: 4046548056419
PSSu, электронный модуль, стандартный, цифровые входы и выходы, 2выхода, контакты реле, 2 A, Н/З, беспотенциальный.

по запросу
PSSu E PS-P +/-10V
312591
GTIN: 4046548054125
PSSu, электронный модуль, пассивный, распределение напряжения, источникпитания, основной 24 В пост. тока 0,5 А, дополнительный 5 В пост. тока 2 А, длительнаямощность 10 Вт, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, гальванически развязанный.

по запросу
PSSu E F 2DO 2
312215
GTIN: 4046548018608
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 2выхода, 2 A, однополюсный, положительное переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки, обратная связь в свободной форме.

по запросу
PSSu E F DI OZ 2
312220
GTIN: 4046548018592
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 1вход, 1 выход тестовых импульсов на 0,25 A, 1 выход, 2 А, двухполюсный, защитаот короткого замыкания, защита от перегрузки, обратная связь в свободной форме.

по запросу
PSSu E F 4DI
312200
GTIN: 4046548018622
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 4входа, 2выхода тестовых импульсов 0,25 A.

по запросу
PSSu E F AI U
312265
GTIN: 4046548018554
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, аналоговые входы и выходы, 1вход,- - 10,24 - 10,23 В, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 13бит.

по запросу
PSSu E S 2AO I
312470
GTIN: 4046548018493
PSSu, электронный модуль, стандартный, аналоговые входы и выходы, 2выхода, 2 настраиваемых диапазона напряжения, 0/4 - 20 мА, однополюсный, спривязкой к земле, разрешение 12 бит.

по запросу
PSSu E S 2AO U
312460
GTIN: 4046548018516
PSSu, электронный модуль, стандартный, аналоговые входы и выходы, 2выхода, 2 настраиваемых диапазона напряжения, -10/0 - 10 В, однополюсный, с привязкой к земле, разрешение 12 бит.

по запросу
PSSu E S 4AO U
312465
GTIN: 4046548018509
PSSu, электронный модуль, стандартный, аналоговые входы и выходы, 4выхода, диапазон напряжений 0 - 10 В, однополюсный, с привязкой к земле,разрешение 12 бит.

по запросу
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
GTIN: 4046548052541
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 4выхода, 0,5 A, однополюсный, положительное переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки, расширенные диагностические данные.

по запросу
PSSu E F PS-P-T
314185
GTIN: 4046548049091
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, напряжение питания, подача питания периферии 24 В пост. тока 10 А, C-рейка 10 А.

по запросу
PSSu E PD-T
314195
GTIN: 4046548049121
PSSu, электронный модуль, пассивный, распределение напряжения,соединение подачи питания периферии 24 В пост. тока 10 А, соединение C-рейка.

по запросу
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
GTIN: 4046548049176
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 1вход, 1 выход тестовых импульсов на 0,25 A, 1 выход, 2 А, двухполюсный, защитаот короткого замыкания, защита от перегрузки, обратная связь в свободной форме, для повышенных требований к окружающейсреде.

по запросу
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
GTIN: 4046548049152
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 4выхода, 0,5 A, однополюсный, положительное переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки, обратная связь в свободной форме, для повышенных требований к окружающейсреде.

по запросу
PSSu E F AI I-T
314260
GTIN: 4046548051285
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, аналоговые входы и выходы, 1вход,0 - 25,59 мА, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 12 бит, дляповышенных требований к окружающей среде.

по запросу
PSSu E S 4AO U-T
314465
GTIN: 4046548049275
PSSu, электронный модуль, стандартный, аналоговые входы и выходы, 4выхода, диапазон напряжения 0 - 10 В, однополюсный, с привязкой к земле,разрешение 12 бит, для повышенных требований к окружающей среде.

по запросу
PSSu E F AI U-T
314265
GTIN: 4046548051292
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, аналоговые входы и выходы, 1вход,- - 10,24 - 10,23 В, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 13бит, для повышенных требований к окружающей среде.

по запросу
PSSu E S 4DI-T
314400
GTIN: 4046548049206
PSSu, электронный модуль, стандартный, цифровые входы и выходы, 4 входа, для повышенных требований к окружающей среде.

по запросу
PSSu E S 2AI I se-T
314450
GTIN: 4046548049251
PSSu, электронный модуль, стандартный, аналоговые входы и выходы, 2входа, 2 настраиваемых диапазона напряжения, 0/4 - 20 мА, однополюсный, спривязкой к земле, разрешение 12 бит, для повышенных требований к окружающей среде.

по запросу
PSSu E F 4DI-T
314200
GTIN: 4046548049145
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 4входа, 2 выхода тестовых импульсов 0,25 A, для повышенных требований кокружающей среде.

по запросу
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование