text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
  • 1(current)
  • 2
Найдено изделий: 34
PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
GTIN: 4046548011999
PNOZ e1p 24VDC 2so

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, свыходами: 2 безопасных выхода, 1 вспомогательный выход на базе технологии SC,автоматический/контролируемый запуск, UB = 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, вставные винтовые клеммы, мониторинг аварийного останова, защитных ограждений.

по запросу
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
774133
GTIN: 4046548011968
PNOZ e1.1p 24VDC 2so

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, свыходами: 2 безопасных выхода, 1 вспомогательный выход на базе технологии SC,автоматический/контролируемый запуск, UB = 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, вставные винтовые клеммы, подключение между несколькими устройствами, мониторинг аварийногоостанова, защитных ограждений, контура обратной связи.

по запросу
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
774132
GTIN: 4046548011975
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 безопасных выхода, 1 полупроводниковый вспомогательный выход, автоматический/контролируемыйзапуск с задержкой, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные винтовыеклеммы, подключение нескольких устройств, контроль аварийного останова, защитныхограждений.

по запросу
PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
774138
GTIN: 4046548011920
PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Защитное реле (автономное), входы: двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него (PSEN2.1p/2.2p), выходы: 2 безопасных выхода, 1 полупроводниковый вспомогательный выход, автоматический/контролируемый запуск с задержкой, напряжение питания: 24В пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные винтовые клеммы, подключение нескольких устройств, устройство контроля защитных ограждений.

по запросу
PNOZ e2.1p 24VDC 2so
774136
GTIN: 4046548011944
PNOZ e2.1p 24VDC 2so

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Защитное реле (автономное), входы: в соответствии с требованиями класса III С по стандарту EN 574, выходы: 2 безопасныхвыхода, 1 полупроводниковый вспомогательный выход, напряжение питания: 24 В пост.тока, ширина: 22,5 мм, съемные винтовые клеммы, автоматический запуск, подключение нескольких устройств.

по запросу
PNOZ e3.1p 24VDC 2so
774139
GTIN: 4046548011913
PNOZ e3.1p 24VDC 2so

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Защитное реле (автономное), входы: Двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами, (PSEN 2.1p/2.2p)или без него, с выходами: 2 безопасных выхода, 1 вспомогательный выход на базе технологии SC, автоматический/контролируемый запуск, UB = 24 В пост. тока, ширина: 22,5мм, вставные винтовые клеммы, подключение между несколькими устройствами, мониторинг защитных ограждений, контура обратной связи.

по запросу
PNOZ e2.2p 24VDC 2so
774135
GTIN: 4046548011951
PNOZ e2.2p 24VDC 2so

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Защитное реле (автономное), входы: в соответствии с требованиями класса III A по стандарту EN 574, выходы: 2 безопасныхвыхода, 1 полупроводниковый вспомогательный выход, напряжение питания: 24 В пост.тока, ширина: 22,5 мм, съемные винтовые клеммы, автоматический запуск, подключение нескольких устройств.

по запросу
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
774137
GTIN: 4046548011937
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Защитное реле (автономное), входы: двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него (PSEN2.1p/2.2p), выходы: 2 безопасных выхода, 1 полупроводниковый вспомогательный выход, автоматический/контролируемый запуск с задержкой, напряжение питания: 24В пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные винтовые клеммы, подключение нескольких устройств, устройство контроля защитных ограждений, устройство оценки для защитногодатчика.

по запросу
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
GTIN: 4046548011982
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, свыходами: 2 безопасных выхода, 1 вспомогательный выход на базе технологии SC,автоматический/контролируемый запуск с задержкой, UB = 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, вставные винтовые клеммы, подключение между несколькими устройствами, мониторинг аварийногоостанова, защитных ограждений, контура обратной связи.

по запросу
PNOZ e5.13p 24VDC 2so
774191
GTIN: 4046548011791
PNOZ e5.13p 24VDC 2so

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные без обнаружения короткого замыкания между контактами, выходы: 2безопасных выхода, 2 полупроводниковых вспомогательных выхода, автоматический/контролируемыйзапуск с задержкой, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные винтовыеклеммы, внутреннее подключение AND для нескольких устройств, контроль аварийногоостанова и защитных ограждений, устройство оценки для защитного датчика.

по запросу
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
774193
GTIN: 4046548011777
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 безопасных выхода, 1 полупроводниковый вспомогательный выход, 4 Н/Р, запускавтоматически / под контролем, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 45 мм, съемные винтовые клеммы, подключение нескольких устройств, контроль аварийного останова, защитных ограждений.

по запросу
PNOZ e7p 24VDC 2 so
774197
GTIN: 4046548055900
PNOZ e7p 24VDC 2 so

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Защитное реле (автономное), напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина:22,5 мм, съемные винтовые клеммы, подключение нескольких устройств, контроль 2 одиночных световых завес.

по запросу
PNOZ e5.11p 24VDC 2so
774190
GTIN: 4046548011807
PNOZ e5.11p 24VDC 2so

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные без обнаружения короткого замыкания между контактами, выходы: 2безопасных выхода, 2 полупроводниковых вспомогательных выхода, автоматический/контролируемыйзапуск с задержкой, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные винтовыеклеммы, внутреннее подключение AND для нескольких устройств, контроль аварийногоостанова и защитных ограждений.

по запросу
PNOZ e4.1p 24VDC 2so
774180
GTIN: 4046548011838
PNOZ e4.1p 24VDC 2so

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Защитное реле (автономное), входы: двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами, выходы: 2безопасных выхода, 1 полупроводниковый вспомогательный выход, запуск автоматически / подконтролем, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные винтовые клеммы, подключение нескольких устройств, анализ данных с защитного контактного коврика.

по запросу
PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
774192
GTIN: 4046548011784
PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 безопасных выхода, 1 полупроводниковый вспомогательный выход, 4 Н/Р, запускавтоматически / под контролем, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 45 мм, съемные винтовые клеммы, подключение нескольких устройств, контроль аварийного останова, защитных ограждений.

по запросу
PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t
774181
GTIN: 4046548011821
PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Защитное реле (автономное), входы: двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами, выходы: 2безопасных выхода, 1 полупроводниковый вспомогательный выход, автоматический/контролируемыйзапуск с задержкой, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные винтовыеклеммы, подключение нескольких устройств, анализ данных с защитного контактногоковрика.

по запросу
PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t
784181
GTIN: 4046548008821
PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Защитное реле (автономное), входы: двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами, выходы: 2безопасных выхода, 1 полупроводниковый вспомогательный выход, автоматический/контролируемыйзапуск с задержкой, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные пружинныеклеммы, подключение нескольких устройств, клеммы для защитного контактного коврика.

по запросу
PNOZ e3.1p C 24VDC 2so
784139
GTIN: 4046548008845
PNOZ e3.1p C 24VDC 2so

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 безопасных выхода, 1 полупроводниковый вспомогательный выход, запуск автоматически / подконтролем, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные пружинные клеммы, подключение нескольких устройств, контроль защитных ограждений.

по запросу
PNOZ e6vp C 24VDC 4n/o 1so 1so t
784193
GTIN: 4046548008784
PNOZ e6vp C 24VDC 4n/o 1so 1so t

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 безопасных выхода, 1 полупроводниковый вспомогательный выход, 4 Н/Р, автоматический/контролируемый запуск с задержкой, напряжение питания: 24В пост. тока, ширина: 45 мм, съемные пружинные клеммы, подключение нескольких устройств, контроль аварийногоостанова и защитных ограждений.

по запросу
PNOZ e6.1p C 24VDC 4n/o 2so
784192
GTIN: 4046548008791
PNOZ e6.1p C 24VDC 4n/o 2so

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, свыходами: 2 безопасных выхода, 4 безопасных контакта реле, 1 вспомогательный выход на базе технологии SC, автоматический/контролируемый запуск, UB = 24 В пост. тока, ширина: 45мм, вставные пружинные клеммы, подключение между несколькими устройствами, мониторингаварийного останова, защитных ограждений, контура обратной связи.

по запросу
  • 1(current)
  • 2

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование