text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 2
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
GTIN: 4046548062397
Защитное реле PNOZsigma (автономное), входы: инкрементный энкодер, бесконтактный выключатель, выходы: 2 Н/Р, 2 Н/З,напряжение питания: 24 - 240 В перем./пост. тока, ширина: 45 мм, контроль простоя, скорости, диапазона скорости, положения, направления, напряжения,пропорционального заданному числу (путь S), отображение выполнения толкания и поворота, съемные винтовые клеммы,расширение с помощью модуля расширения PNOZsigma.

по запросу
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
GTIN: 4046548062380
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, выходы: 2 Н/Р, 2 Н/З, напряжениепитания: 24 - 240 В перем./пост. тока, ширина: 45 мм, контроль скорости и простоя, бесконтактный выключатель и/или энкодер, отображение выполнения толканияи поворота, съемные пружинные клеммы, расширение с помощью модуля расширения PNOZsigma.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование