text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 17
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
750107
GTIN: 4046548025644
Модуль расширения PNOZsigma, выходы: 4 Н/Р, 1 Н/З, напряжение питания:24 В пост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные винтовые клеммы, блок контактов для расширения компонентов управления защитного реле.

по запросу
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751107
GTIN: 4046548025514
Модуль расширения PNOZsigma, выходы: 4 Н/Р, 1 Н/З, напряжение питания:24 В пост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные пружинные клеммы, блок контактов для расширения компонентов управления защитного реле.

по запросу
PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated
751187
GTIN: 4046548057966
Модуль расширения контактов PNOZsigma, выходы: 4 замыкающих, 1размыкающий, напряжение питания = 24 В пост. тока, ширина 17,5 мм, съемные пружинные клеммы, модуль расширения для компонентов управления, отвечающих за безопасность, исполнение с покрытием.

по запросу
PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade
750167
GTIN: 4046548052503
Модули расширения контактов PNOZsigma, каскадные, выходы: 3 Н/Р,напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные винтовые клеммы, модуль расширениядля расширения блоков управления защитного реле, дополнительное питающее напряжение для питания дополнительных блоков контактов.

по запросу
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
751167
GTIN: 4046548052510
Модули расширения контактов PNOZsigma, каскадные, выходы: 3 Н/Р,напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные пружинные клеммы, блок контактов для расширения блоков управления защитного реле, дополнительная клемма для подключения напряжения ипитания дополнительных блоков контактов.

по запросу
PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
750177
GTIN: 4046548052527
Модуль расширения PNOZsigma, выходы: 4 Н/Р, 1 Н/З, напряжение питания:24 В пост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные винтовые клеммы, блок контактов для расширения компонентов управления защитного реле. Монтаж дополнительных блоков контактов предусмотрен справа.

по запросу
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
751177
GTIN: 4046548052534
Модуль расширения PNOZsigma, выходы: 4 Н/Р, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные пружинные клеммы, блокконтактов для расширения компонентов управления защитного реле, монтаж дополнительных блоков контактов предусмотренсправа.

по запросу
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
750108
GTIN: 4046548025637
Модуль расширения PNOZsigma, выходы: 2 Н/Р, 1 полупроводниковый,напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 12,5 мм, съемные винтовые клеммы, блок контактов для расширения компонентов управления защитного реле.

по запросу
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
751108
GTIN: 4046548025507
Модуль расширения контактов PNOZsigma, выходы: 2 замыкающих, 1 КЗ,напряжение питания = 24 В пост. тока, ширина 12,5 мм, съемные пружинные клеммы, модуль расширения для компонентов управления, отвечающих за безопасность.

по запросу
PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c
750110
GTIN: 4046548025613
Модуль расширения PNOZsigma, выходы: 4 Н/Р, 1 Н/З, напряжение питания:24 В пост. тока, переключение нагрузки: 12 A пост. тока 1, ширина: 45 мм, встроенныесъемные винтовые клеммы, блок контактов для расширения компонентов управления защитного реле.

по запросу
PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751110
GTIN: 4046548025484
Модуль расширения PNOZsigma, выходы: 4 Н/Р, 1 Н/З, напряжение питания:24 В пост. тока, переключение нагрузки: 12 A пост. тока 1, ширина: 45 мм, съемныепружинные клеммы, блок контактов для расширения компонентов управления защитного реле.

по запросу
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
750111
GTIN: 4046548050301
Модуль расширения PNOZsigma, выходы: 8 Н/Р, 1 Н/З, напряжение питания:24 В пост. тока, ширина: 45 мм, съемные винтовые клеммы, блок контактов для расширения компонентов управления защитного реле.

по запросу
PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
751111
GTIN: 4046548050318
Модуль расширения PNOZsigma, выходы: 8 Н/Р, 1 Н/З, напряжение питания:24 В пост. тока, ширина: 45 мм, съемные пружинные клеммы, блок контактов для расширения компонентов управления защитного реле.

по запросу
PNOZ s20 C 24VDC 2so
751160
GTIN: 4046548075410
Модуль расширения контактов PNOZsigma, выходы: 2 безопасных выхода КЗ, 1 стандартный выход КЗ, напряжение питания = 24 В пост. тока, ширина 22,5мм, съемные винтовые клеммы, модуль расширения для использования с компонентами управления, отвечающими за безопасность.

по запросу
PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
750132
GTIN: 4046548061437
PNOZsigma, 2x модуль расширения реле для подключения к PNOZ s30, PNOZ mm0.1p и PNOZ mm0.2p, 2 отдельных органа управления для 3замыкающих контактов + 1 размыкающий контакт, съемные винтовые клеммы.

по запросу
PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
751132
GTIN: 4046548061451
PNOZsigma, двойной модуль расширения реле для подключения к PNOZ s30, PNOZ mm0.1p и PNOZ mm0.2p, 2 отдельных пульта управления для каждогокомпонента, 3 н/р + 1 н/з, съемные пружинные клеммы.

по запросу
PNOZ s20 24VDC 2so
750160
GTIN: 4046548075403
Модуль расширения контактов PNOZsigma, выходы: 2 выхода безопасности КЗ,1 стандартный выход КЗ, напряжение питания = 24 В пост. тока, ширина 22,5мм, съемные винтовые клеммы, модуль расширения для использования с компонентами управления, отвечающими за безопасность.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование