text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 8
PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o
774063
GTIN: 4046548012262
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 замыкающих, напряжение питания = 110 В перем. тока/24 В пост.тока, ширина 45 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, сенсорных ковриков (по принципу КЗ), контуробратной связи.

по запросу
PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so
774076
GTIN: 4046548012156
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 замыкающих, 2 КЗ, напряжение питания = 230 В перем. тока/24 Впост. тока, ширина 45 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, сенсорных ковриков (по принципу КЗ), контуробратной связи.

по запросу
PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o
774060
GTIN: 4046548012293
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 замыкающих, напряжение питания = 24 В перем./пост. тока,ширина 45 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова,защитных ограждений, сенсорных ковриков (по принципу КЗ), контур обратной связи.

по запросу
PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o
774066
GTIN: 4046548012231
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 замыкающих, напряжение питания = 230 В перем. тока/24 В пост.тока, ширина 45 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, сенсорных ковриков (по принципу КЗ), контуробратной связи.

по запросу
PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so
774073
GTIN: 4046548012187
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 замыкающих, 2 КЗ, напряжение питания = 110 В перем. тока/24 Впост. тока, ширина 45 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, сенсорных ковриков (по принципу КЗ), контуробратной связи.

по запросу
PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so
774070
GTIN: 4046548012217
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 замыкающих, 2 КЗ, напряжение питания = 24 В перем. тока/24 Впост. тока, ширина 45 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, сенсорных ковриков (по принципу КЗ), контуробратной связи.

по запросу
PNOZ 16SP 24VAC 24VDC 2n/o
777070
GTIN: 4046548010114
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 замыкающих, 2 КЗ, автоматический/ручной пуск, напряжение питания = 24 В перем./пост. тока,ширина 45 мм, съемные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, контура обратной связи.

по запросу
PNOZ 16SP 230VAC 24VDC 2n/o
777076
GTIN: 4046548010053
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 замыкающих, 2 КЗ, автоматический/ручной пуск, напряжение питания = 230 В перем./24 В пост.тока, ширина 45 мм, съемные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, контура обратной связи.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование