Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 полупроводниковый,
запуск автоматически/под контролем, напряжение питания: 24 Вперем./пост. тока, ширина: 45 мм, съемные
пружинные клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений.
по запросу
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 Н/Р,
запуск автоматически/вручную/под контролем, напряжение питания: 24 Вперем./пост. тока, ширина: 22,5
мм, съемные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитныхограждений.
по запросу
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 Н/Р t-d,
запуск автоматически/под контролем, напряжение питания: 24 В пост. тока,ширина: 90 мм, съемные
винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений,световых завес,
12 уровней времени возврата: 0,1-30 с
по запросу
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные,
выходы: 3 замыкающих, 1 размыкающий, напряжение питания = 230 В перем.тока, ширина 90 мм, встроенные винтовые
клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, контураобратной связи.
по запросу
Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами, с выходами: 7 Н/Р,1 Н/З, 1 полупроводниковый,
запуск автоматически/вручную/под контролем, напряжение питания: 24 Вперем./пост. тока, ширина: 90 мм,
встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитныхограждений.
по запросу
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные
без обнаружения короткого замыкания между контактами, выходы: 3 Н/Р,
запуск автоматически/вручную/под контролем, напряжение питания: 24 Вперем./пост. тока, ширина: 45 мм,
встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитныхограждений.
по запросу
Модуль расширения, входы: одноканальные, выходы: 4 Н/Р, напряжениепитания:
24 В пост. тока, ширина: 25 мм, встроенные винтовые клеммы,
блок контактов для расширения компонентов управления
защитного реле.
по запросу
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 5 Н/Р, 1 Н/З, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина:
45 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова,защитных ограждений.
по запросу
Модуль расширения, входы: одноканальные, выходы: 4 Н/Р, напряжениепитания:
24 В пост. тока, ширина: 25 мм, съемные винтовые клеммы, блок контактовдля
расширения компонентов управления
защитного реле.
по запросу
Защитное реле (автономное), входы: двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами, выходы: 6замыкающих, 4 размыкающих, напряжение питания = 24 В пост. тока, ширина90
мм, встроенные винтовые клеммы, контроль защитного ограждения,
контроль синхронности прибл. 4 сек., контур обратной связи.
по запросу
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные
без обнаружения короткого замыкания между контактами, выходы: 3замыкающих, 1 размыкающий, 2 замыкающих контакта задержки, напряжениепитания = -24 В пост. тока
(Япония), ширина 112,5 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль
аварийного останова, защитных ограждений, контур обратной связи, дванезависимо регулируемых
контакта отключения питания с задержкой, 12 уровней времени сброса с1–20 сек. и 0,1–3 сек.
по запросу
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 6 замыкающих, 4 размыкающих, напряжение питания = 48 В перем.тока, ширина
90 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова,защитных ограждений,
контур обратной связи.
по запросу
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 ст.,
запуск автоматически/вручную, напряжение питания: 24 В пост. тока,ширина: 112,5 мм,
встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитныхограждений, с
двумя независимо настраиваемыми контактами отключения питания сзадержкой по времени,
12 уровней времени возврата: от 1-20 с/0,1-3 с
по запросу
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 6 замыкающих, 4 размыкающих, напряжение питания = 24 В пост.тока, ширина
90 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова,защитных ограждений,
контур обратной связи.
по запросу
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 6 замыкающих, 4 размыкающих, напряжение питания = 230–240 Вперем./пост. тока,
ширина 90 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова,
защитных ограждений, контур обратной связи.
по запросу
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные,
выходы: 1 замыкающий, 2 размыкающих, напряжение питания = 24 В пост.тока, ширина 45 мм, встроенные винтовые
клеммы, импульсное реле времени, контроль контура обратной связи,
импульсные интервалы 12 уровней от 0,5 до 30 сек.
по запросу
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные,
выходы: 1 замыкающий, 1 размыкающий, автоматический/ручной пуск,напряжение питания = 24 В перем./пост. тока,
ширина 22,5 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийногоостанова,
защитных ограждений, контур обратной связи.
по запросу
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные,
выходы: 2 замыкающих, автоматический/ручной пуск, напряжение питания =240 В перем. тока, ширина
22,5 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова,
защитных ограждений.
по запросу
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные,
выходы: 2 замыкающих, автоматический/ручной пуск, напряжение питания =120 В перем. тока, ширина
22,5 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова,
защитных ограждений.
по запросу
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные,
выходы: 2 замыкающих, автоматический/ручной пуск, напряжение питания =110 В перем. тока, ширина
22,5 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова,
защитных ограждений.
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.