Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"380401","name":"RJ45 Connector","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Фактическое изделие может отличаться
RJ45 Connector
Номер артикула: 380401
Коннектор RJ45, прямой, IP20, 8-контактный, Cat6a, подключение IDC, AWG22,
диаметр кабеля: 5,5-8,5 мм
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
Подтверждено | - |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | -30 - 90 °C |
механические данные
Тип разъема 1 | 8-контактный штекерный разъем |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Категория разъема X1 | Кат. 6a |
Материал конт. поверхности 1 | Гальванизированный (Ni, Au) |
Материал штекеров | Медный сплав |
Мат-л экранной поверхности K1 | Ni |
Цвет корпуса | Серебро |
Max. outside diameter cable K1 | 5.5 - 8.5 mm |
Макс. сечение кабеля K1 | 0,355 мм² |
Max. cable cross sect. AWG K1 | 22 |
Экранирование K1 | да |
Сертификаты разъема 1 | UL1863 |
Материал корпуса | GD-Zn |
Вес нетто | 12 g |
Вес брутто | 16 g |
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
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548055733 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27440304 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000047 |
Эталонная функция ETIM | EC000516 |
Объем | 0 |