text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ X4 230VAC 3n/o 1n/c

Номер артикула: 774738
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, запуск автоматически/вручную/под контролем, напряжение...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, запуск автоматически/вручную/под контролем, напряжение питания: 230 Вперем. тока, ширина: 45 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитныхограждений.

Подтверждено CCC  
CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
EAC (евраз.)  
 
Напряжение питания (V) 230  V
Тип питающего напряжения U1 Переменный ток  
потребляемая мощность AC 5  
Число входов 2  
Количество полупроводниковых в 0  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 8  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 8  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 5  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Защ. конт.: пер. ток по UL 240 VAC G.P.  
Защ. контакты: пилотный режим B300, R300  
Материал релейных контактов AgSnO2  
Доп. парам. контактов реле + 0,2 мкм Au  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III / II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP40  
Тип защиты клемм
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса
Материал корпуса лиц. панели ABS UL 94 V0  
Материал верхней части кожуха
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы Постоянная  
Сечение провод., гибк. AWG 24–10 AWG  
Размер по высоте 87  mm
Размер по ширине 45  mm
Размер по глубине 121  mm
Вес нетто 370  g
Вес брутто 380  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548010367  
Объем 0.526  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

COVER P-93
COVER P-93 774090
Защитная крышка для компактного тормоза PKB и корпус P-93, используемыйдля защиты от несанкционированных действий, ширина 45 мм, содержимое: 20 защитных крышек на упаковочный блок.