text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN opII4H-s-30-045

Número de producto: 632062
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 450 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контакт...  Más

Unidad

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 450 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

Тип защитного разрешения Рука  
Принцип датчика Инфракрасный  
Высота защищенного поля 450  
Тип ESPE 4  
Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCs  
TÜV  
EAC  
Intervalo de servicio (m) 0.2  
18  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Использ. диапазон длин волн 850 нм  
Число выходов OSSD 2  
ЭМС по стандарту... IEC 61496-1  
Тип защиты, корпус IP65  
Кронштейн по ст. уд. возд. 1 Доп. комплект кронштейна  
Ускор.уд.возд. по стандарту2 50g  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 40г  
Конденсация допустима? Не допускается  
Кронштейн по ст. уд. возд. 2 Доп. комплект кронштейна  
Temperatura ambiente -25 - 60  °C
Dato sobre resistencia humedad 95 % H. R. con 50 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Soporte con choque norma 3 Swivel-Mount  
Время реакции 6.5  
6.5  
Размер по глубине 40  mm
Размер по высоте 454  mm
Материал передней панели ПК  
Размер по ширине 35  mm
Макс. длина кабеля 50  
Вес нетто 1415  g
Radio flex. (al instalar) K1 5 x Ø  
Material de la carcasa Aluminio  
Material tapas term. Zn  
Peso bruto 2750  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002549  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548076394  
Volumen 16.280  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSEN opII mirror column-090 Set
PSEN opII mirror column-090 Set 632008
El set incluye el poste reflector "PSEN opII Mirror Column-090" con espejo de 900 mm de longitud, tornillos de fijación y "PSEN opII adjustable base unit". Diseñado para barreras fotoeléctricas deseguridad de las series PSENopt y PSENoptII hasta una longitud de campo de protección de 750 mm.
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN opII mirror column-060 Set
PSEN opII mirror column-060 Set 632007
El set incluye el poste reflector "PSEN opII Mirror Column-060" con espejo de 600 mm de longitud, tornillos de fijación y "PSEN opII adjustable base unit". Diseñado para barreras fotoeléctricas deseguridad de las series PSENopt y PSENoptII hasta una longitud de campo de protección de 450 mm.
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN opII mirror column-120 Set
PSEN opII mirror column-120 Set 632009
El set incluye el poste reflector "PSEN opII Mirror Column-120" con espejo de 1200 mm de longitud, tornillos de fijación y "PSEN opII adjustable base unit". Diseñado para barreras fotoeléctricas deseguridad de las series PSENopt y PSENoptII hasta una longitud de campo de protección de 1050 mm.
PSEN opII mirror column-195 Set
PSEN opII mirror column-195 Set 632011
El set incluye el poste reflector "PSEN opII Mirror Column-195" con espejo de 1950 mm de longitud, tornillos de fijación y "PSEN opII adjustable base unit". Diseñado para barreras fotoeléctricas deseguridad de las series PSENopt y PSENoptII hasta una longitud de campo de protección de 1800 mm.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN opII mirror column-165 Set
PSEN opII mirror column-165 Set 632010
El set incluye el poste reflector "PSEN opII Mirror Column-165" con espejo de 1650 mm de longitud, tornillos de fijación y "PSEN opII adjustable base unit". Diseñado para barreras fotoeléctricas deseguridad de las series PSENopt y PSENoptII hasta una longitud de campo de protección de 1500 mm.
PSEN opII Bracket Kit
PSEN opII Bracket Kit 632015
Kit para fijar las barreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENoptII.
PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Alineador láser para serie de barreras fotoeléctricas de seguridad PSENoptII.
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
El set incluye 3 tornillos de fijación para PSENopII mirror column o PSEN opII adjustable base unit.
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
PSEN opII Adv Bracket Kit-3 632017
Kit de fijación ampliado con 3 grados de libertad para fijar la serie de barreras fotoeléctricas de seguridad PSEN optII, 3 piezas.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
PSEN opII Adv Bracket Kit-2 632016
Kit de fijación ampliado con 3 grados de libertad para fijar la serie de barreras fotoeléctricas de seguridad PSEN optII, 2 piezas.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 30 m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN opII protective column-195 Set
PSEN opII protective column-195 Set 632509
El set incluye el poste protector "PSEN opII protective column-195" para barreras fotoeléctricas de seguridad de hasta 1800 mm de longitud, tornillos de fijación y "PSEN opII adjustable base unit". Protección de barreras fotoeléctricas de seguridad frente a cargas mecánicas intensas. Diseñado para barreras fotoeléctricas de seguridad de las series PSEN optII.
PSEN opII protective column-165 Set
PSEN opII protective column-165 Set 632508
El set incluye el poste protector "PSEN opII protective column-165" para barreras fotoeléctricas de seguridad de hasta 1500 mm de longitud, tornillos de fijación y "PSEN opII adjustable base unit". Protección de barreras fotoeléctricas de seguridad frente a cargas mecánicas intensas. Diseñado para barreras fotoeléctricas de seguridad de las series PSEN optII.
PSEN opII protective column-165
PSEN opII protective column-165 632503
Poste protector "PSEN opII protective column-165" para barreras fotoeléctricas de seguridad de hasta 1500 mm de longitud. Protección de barreras fotoeléctricas de seguridad frente a cargas mecánicas intensas. Diseñado para barreras fotoeléctricas de seguridad de las series PSEN optII.
PSEN opII protective column-120
PSEN opII protective column-120 632502
Poste protector "PSEN opII protective column-120" para barreras fotoeléctricas de seguridad de hasta 1050 mm de longitud. Protección de barreras fotoeléctricas de seguridad frente a cargas mecánicas intensas. Diseñado para barreras fotoeléctricas de seguridad de las series PSEN optII.
PSEN opII protective column-090
PSEN opII protective column-090 632501
Poste protector "PSEN opII protective column-90" para barreras fotoeléctricas de seguridad de hasta 750 mm de longitud. Protección de barreras fotoeléctricas de seguridad frente a cargas mecánicas intensas. Diseñado para barreras fotoeléctricas de seguridad de las series PSEN optII.
PSEN opII protective column-060
PSEN opII protective column-060 632500
Poste protector "PSEN opII protective column-60" para barreras fotoeléctricas de seguridad de hasta 450 mm de longitud. Protección de barreras fotoeléctricas de seguridad frente a cargas mecánicas intensas. Diseñado para barreras fotoeléctricas de seguridad de las series PSEN optII.
PSEN opII protective column-120 Set
PSEN opII protective column-120 Set 632507
El set incluye el poste protector "PSEN opII protective column-120" para barreras fotoeléctricas de seguridad de hasta 1050 mm de longitud, tornillos de fijación y "PSEN opII adjustable base unit". Protección de barreras fotoeléctricas de seguridad frente a cargas mecánicas intensas.Diseñado para barreras fotoeléctricas de seguridad de las series PSEN optII.
PSEN opII protective column-090 Set
PSEN opII protective column-090 Set 632506
El set incluye el poste protector "PSEN opII protective column-90" para barreras fotoeléctricas de seguridad de hasta 750 mm de longitud, tornillos de fijación y "PSEN opII adjustable base unit". Protección de barreras fotoeléctricas de seguridad frente a cargas mecánicas intensas. Diseñado para barreras fotoeléctricas de seguridad de las series PSEN optII.
PSEN opII protective column-060 Set
PSEN opII protective column-060 Set 632505
El set incluye el poste protector "PSEN opII protective column-60" para barreras fotoeléctricas de seguridad de hasta 450 mm de longitud, tornillos de fijación y "PSEN opII adjustable base unit". Protección de barreras fotoeléctricas de seguridad frente a cargas mecánicas intensas. Diseñado para barreras fotoeléctricas de seguridad de las series PSEN optII.
PSEN opII protective column-195
PSEN opII protective column-195 632504
Poste protector "PSEN opII protective column-195" para barreras fotoeléctricas de seguridad de hasta 1800 mm de longitud. Protección de barreras fotoeléctricas de seguridad frente a cargas mecánicas intensas. Diseñado para barreras fotoeléctricas de seguridad de las series PSEN optII.
PSEN opII mirror column-090
PSEN opII mirror column-090 632033
Poste reflector "PSEN opII Mirror Column-090" con espejo de 900 mm de longitud. Diseñado para barreras fotoeléctricas de seguridad de lasseries PSENopt y PSENoptII hasta una longitud de campo de protección de 750 mm. Elposte reflector está compuesto por un poste protector y un espejo integrado.
PSEN opII mirror column-060
PSEN opII mirror column-060 632032
Poste reflector "PSEN opII Mirror Column-060" con espejo de 600 mm de longitud. Diseñado para barreras fotoeléctricas de seguridad de lasseries PSENopt y PSENoptII hasta una longitud de campo de protección de 450 mm. Elposte reflector está compuesto por un poste protector y un espejo integrado.
PSEN opII lockout
PSEN opII lockout 632510
Accesorios bloqueo de rearme para barrera fotoeléctrica de seguridadPSEN opII. VPE = 1 lockout, 2 tornillos unidireccionales M4x12, 1 tornilloprisionero M3x12, 2 tuercas correderas.
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
PSEN opII adjustable base unit es un accesorio opcional para "PSEN opII Mirror Column" y proporciona protección adicional frente a cargasmecánicas intensas. El poste reflector se puede además ajustar y adaptar asuperficies irregulares.
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
Poste reflector "PSEN opII Mirror Column-195" con espejo de 1950 mm de longitud. Diseñado para barreras fotoeléctricas de seguridad de lasseries PSENopt y PSENoptII hasta una longitud de campo de protección de1800 mm. El poste reflector está compuesto por un poste protector y un espejo integrado.
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
Poste reflector "PSEN opII Mirror Column-165" con espejo de 1650 mm de longitud. Diseñado para barreras fotoeléctricas de seguridad de lasseries PSENopt y PSENoptII hasta una longitud de campo de protección de1500 mm. El poste reflector está compuesto por un poste protector y un espejo integrado.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN opII mirror column-120
PSEN opII mirror column-120 632034
Poste reflector "PSEN opII Mirror Column-120" con espejo de 1200 mm de longitud. Diseñado para barreras fotoeléctricas de seguridad de lasseries PSENopt y PSENoptII hasta una longitud de campo de protección de1050 mm. El poste reflector está compuesto por un poste protector y un espejo integrado.
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Tuercas correderas para el montaje de accesorios en el perfil de labarrera fotoeléctrica de seguridad PSEN opII o del poste protector. Contenido del embalaje: 4 uds.
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12 632511
Cable, adaptador Y con conector enchufable Y, IP67, conector macho M12(X1, dispositivo de evaluación), negro, recto, 5 polos, código A a conectorhembra M12 (X2, emisor), negro, recto, 5 polos, código A y conector hembra M12 (X3, receptor), negro, recto, 5 polos, código A, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², amarillo, para la conexión del emisor yreceptor de PSENopt II a un puerto M12 (2FDI).

Accesorios para la puesta en marcha

PSEN opII Testpiece H 30 mm
PSEN opII Testpiece H 30 mm 632019
Varilla de control para verificar el funcionamiento de las "barrerasfotoeléctricas de seguridad con protección de manos", diámetro 30 mm.