Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"750003","name":"PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}

Фактическое изделие может отличаться
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
Номер артикула: 750003
Комплект запасных съемных клемм, винтовая клемма, на изделие = по 1 шт.X1, X2,
X3, X4, 3-контактные, для корпуса 17,5 мм.
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
Данные по окружающей среде
Соответствие директиве RoHS | да |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371392 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002498 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548045819 |
Объем | 0.172 dm3 |
Harmonized System Code | 85369010 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |